Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF SimPro Quick

Szybka ocena parametrów pracy łożyskowań

Trójwymiarowy model SimPro
SKF SimPro Quick to oprogramowanie do symulacji łożyskowania pojedynczego wału stworzone z myślą o umożliwieniu szybkiej oceny budowy i eksploatacyjnych osiągów łożyskowań na podstawie znajdujących zastosowanie wymagań i warunków. Zadaniem tego narzędzia jest udostępnienie użytkownikowi bogatej wiedzy inżynierskiej SKF i zapewnienie większej autonomii, a tym samym przyspieszenie procesu projektowania i zoptymalizowanie doboru łożysk.
Najważniejsze cechy
  • Nowa platforma i intuicyjny interfejs graficzny, obsługiwany krok po kroku
  • Ulepszone wskazówki, ostrzeżenia oraz trójwymiarowe wizualizacje i animacje
  • Jeden wał i maksymalnie dziesięć łożysk z wyczerpującymi możliwościami modelowania elementów (oprawy, kół zębatych, środka smarnego, pierścieni dystansowych, sprężyn…)
  • Pełna gama łożysk SKF – dane z katalogu łożysk tocznych SKF
  • Intuicyjny kreator doboru łożysk
  • Rozmaite opcje analizy i wyników na potrzeby oceny parametrów pracy łożyskowań
  • Obliczanie obciążenia łożyska, strefy oddziaływania obciążenia, naprężenia stykowego, trwałości łożyska, tarcia, częstotliwości, ugięcia wału i odkształcenia oprawy, macierzy sztywności łożyska, okresu do wymiany smaru plastycznego, trwałości smaru
  • Obliczanie trwałości nominalnej podstawowej, trwałości nominalnej wg SKF i zmodyfikowanej trwałości nominalnej wzorcowej (zgodnie z normą ISO/TS 16281:2008)
Najważniejsze korzyści

Zwiększenie prędkości i elastyczności cyklu projektowego maszyny:

  • Za sprawą SKF SimPro Quick zyskujesz bezpośredni dostęp do inżynierskiej wiedzy SKF i szczegółowych informacji o parametrach użytkowych produktów
  • Wykorzystujesz to samo narzędzie, co nasi inżynierowie ds. zastosowań, co przyspiesza i ułatwia współpracę i świadczenie wsparcia
  • Program pracuje na Twoim lokalnym komputerze – nie musisz przesyłać do SKF swoich poufnych (nowych) parametrów projektowych modeli
  • Przed ustaleniem ostatecznej wersji projektu możesz wykonać więcej iteracji konstrukcji w krótszym czasie
  • Za jednym kliknięciem wygenerowany zostaje szczegółowy raport o weryfikacji projektu

Intuicyjna i drobiazgowa ocena parametrów pracy łożyskowania SKF:

  • Intuicyjny, obsługiwany krok po kroku interfejs modelowania
  • Możliwość uwzględniania szczegółowych wymagań zastosowania i warunków eksploatacji
  • Do wyboru standardowe i zaawansowane modele trwałości

Wkrótce nowa wersja SKF SimPro Quick 4.0
Jesień 2017

Jesienią 2017 roku udostępniona zostanie nowa wersja SKF SimPro Quick 4.0. Oto niektóre spośród wielu zawartych w niej ulepszeń:

  • Dalsze rozszerzenie dostępnego asortymentu SKF
  • Usprawniona łączność
  • Prostszy interfejs graficzny ze wskazówkami
  • Nowe opcje obliczeń
  • Łatwiejsze, bardziej intuicyjne modelowanie
  • Prostsza komunikacja z naszym globalnym działem wsparcia inżynierskiego

Wstępne zapisy na SKF SimPro Quick 4.0 już otwarte

Wypełnij poniższy formularz jeszcze dziś, aby wstępnie zapisać się na 3-miesięczny okres próbny (1) i znaleźć się wśród pierwszych użytkowników nowego SKF SimPro Quick 4.0!


* is 'Mandatory field'
SKF logo