Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Portal wsparcia technicznego SKF

Informacje o dokumencie
Format: Aplikacja internetowa
Platforma produktowa: Monitorowanie stanu
Portal wsparcia technicznego SKF

Portal wsparcia technicznego SKF to baza wiedzy, na którą składają się szczegółowe artykuły z zakresu wsparcia technicznego, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), podręczniki użytkownika, uwagi do zastosowań oraz wiele innych materiałów. Możliwe jest w nim nie tylko wyszukiwanie według zapytania, ale i przeglądanie zgromadzonych artykułów z wykorzystaniem menu. Produkty są uporządkowane według aktualnego nazewnictwa stosowanego w SKF. Jeżeli nie znajdujesz poszukiwanego zagadnienia, po prostu utwórz nowy wątek w grupie wsparcia technicznego (TSG) działającej w ramach portalu.

Wybrane artykuły techniczne i uwagi do zastosowań można pobierać z portalu nieodpłatnie. Zamieszczone w zabezpieczonej części portalu szczegółowe artykuły techniczne i podręczniki użytkownika są przy tym dostępne wyłącznie dla tych klientów, którzy wykupili w SKF plan wsparcia produktowego (PSP). Użytkownikom bez wykupionego PSP przysługuje dostęp jedynie do treści zamieszczonych w publicznej części portalu.

Jeżeli jesteś pracownikiem SKF albo klientem z wykupionym PSP, możesz zalogować się lub dokonać rejestracji celem uzyskania dostępu do zabezpieczonej części portalu. Aby tego dokonać, kliknij widniejącą w prawym górnym narożniku ekranu sekcję logowania do zabezpieczonego portalu.
Wprowadź kod promocyjny.
SKF logo