Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF oraz INSA Lyon wspólnie tworzą Akademię Edukacji przeznaczoną do badań nad połączeniami smarowanymi

2013 maj 29, 13:00 CEST

Montigny, Francja: SKF oraz INSA Lyon ogłosiły utworzenie Katedry Edukacji i Badań na okres 6 lat dedykowaną badaniom nad połączeniami smarowanymi. Katedra jest sponsorowana przez fundację INSA Lyon.

Katedra "Połączenia smarowane dla przyszłości" ma na celu zbadanie, określenie, modelowanie i zrozumienie zachowań środków smarnych na połączeniach smarowanych w ekstremalnie trudnych warunkach.

“Grupa SKF Group posiada mocną pozycję w branży lotniczej dzięki jednostce biznesowej SKF Aerospace. INSA Lyon we współpracy z laboratoriami LaMCoS* chciała utworzyć Katedrę w celu wzmocnienia istniejącej współpracy, która była odzwierciedlana w kontraktach badawczych, w tym zaawansowanych pracach z dziedziny smarowania”, powiedział Alexander de Vries, dyrektor SKF Group Product Development.

 

Tematy badań będą dotyczyć cieczy smarnych (od reologii do smarowania) oraz mechanizmów smarowania (od mechanizmów molekularnych do smarowania oraz swobodnych przepływów powierzchniowych podczas smarowania) oraz wzajemnego oddziaływania cieczy i ciał stałych. Smarowanie jest często złożonym mechanizmem (ze względu na swój własny charakter lub z powodu składu chemicznego środków smarnych), który odgrywa ważną rolę w zmniejszaniu strat wynikających z tarcia, jak również zmniejszając zużycie i ryzyko uszkodzenia części. Dotyczy to szczególnie zastosowań lotniczych.

 

"Uruchomienie Katedry sponsorowanej przez fundację INSA Lyon jest wynikiem udanej współpracy, która rozpoczęła się ponad 12 lat temu pomiędzy laboratoriami LaMCoS a SKF R&D. Ten nowy program współpracy będzie promował rozwijanie multidyscyplinarnych badań w obszarze nauk inżynieryjnych, będzie przyciągał najlepszych badaczy oraz zwiększał świadomość partnerów, akademii i branży",powiedział Philippe Vergne, dyrektor ds. badań, LaMCoS.

Ta międzynarodowa Akademia jest kierowana przez Philippe Vergne, dyrektora "LaMCos" - laboratorium badawczego zajmującego się mechaniką styków i konstrukcji oraz przez Guillermo E. Morales Espejel, starszego specjalistę ds. trybologii, eksploatacji łożysk i smarów, a od 2004 r. profesora LaMCoS.

 

“Opracowanie stanowiska testowego Tribogyr w laboratoriach LaMCoS było milowym krokiem w naszej długiej współpracy. Jest tonajwiększe i najbardziej złożone urządzenie testowe do mierzenia tarcia i smarowania filmem smarnym obracających się powierzchni styku poddanych wysokim obciążeniom.Zapewnia ono SKF lepsze poznanie procesu smarowania w łożyskach o średnich i dużych rozmiarach. Teraz nadszedł czas, aby rozszerzyć tę udaną współpracę na jeszcze większe obszary i z głębszą wiedzą”, mówi Guillermo E. Morales.

 

*LaMCoS: Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures

 

"Utworzenie tej akademii razem z Grupą SKF wzmacnia możliwości oraz wiedzę technologiczną INSA Lyon. Wizerunek i doświadczenie SKF Aerospace również pomaga umocnić międzynarodowe wpływy laboratorium INSA Lyon", mówi Eric Maurincomme, dyrektor INSA Lyon.

Jednym z celów tek Akademii jest is przyspieszanie rozwoju dyktowanego warunkami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Odpowiadając na wyzwania społeczne związane z energią, zrównoważonym rozwojem i transportem, Akademia zapewnia:

- miejsce dla myślenia o kwestiach innowacji,
- wsparcie dla rozwoju badań i szkoleń odnośnie pojawiających się zadań,
- badania wysokiego poziomu dla strategii SKF,
- wsparcie dla wizerunku SKF w celu ustanowienia reputacji firmy i marki wśród studentów inżynierii INSA w Lyon.

Akademia jest również odpowiedzialna za wnoszenie wkładu w aktywności edukacyjne związane z promowaniem transferu wiedzy i umiejętności wśród studentów inżynierii, jak również studentów studiów doktoranckich w INSA Lyon, naukowców LaMCoS, jak również zespołów badawczo-rozwojowych SKF.


Aktiebolaget SKF

(publ.)

 



W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Infolinia dla mediów:+46 31 337 2400

Relacje z mediami:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com





SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 757 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (101 KB)

SKF logo