Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF wprowadza na rynek uszczelnienie HSS dla branży metalurgicznej – rozwiązanie uszczelniające dla łożysk wielkogabarytowych używanych w walcowniach

  • Artykuł
    Wzmacniane uszczelnienia HSS wykonane w całości z kauczuku
    Wzmacniane uszczelnienia HSS wykonane w całości z kauczuku

    2013 październik 07, 09:00 CET

    Wzmacniane uszczelnienia HSS wykonane w całości z kauczuku oferują walcowniom wysoce wydajne rozwiązanie zwiększające niezawodność i produktywność.

    Göteborg, 7 października 2013 r.: SKF wprowadza na rynek uszczelnienia HSS dla branży metalurgicznej stanowiące najnowszy dodatek do linii promieniowych uszczelnień wału. Uszczelnienia HSS oferują walcowniom niezawodne i łatwe w instalacji rozwiązanie dla klatek walcowniczych. Uszczelnienia te cechuje nowa koncepcja wzmocnienia uszczelnienia i są nową ofertą SKF dla ochrony łożysk wielkogabarytowych stosowanych w zakładach metalurgicznych.

    “Uszczelnienia są często postrzegane jak zwykłe urządzenia. W rzeczywistości stanowią one ważne elementy systemu pozwalające zapewnić wydajność, niezawodność i sprawność łożyskom i systemom łożyskowym. Jeżeli zostaną zainstalowane jako część zoptymalizowanego łożyskowania, uszczelnienia HSS oferują walcowniom rozwiązanie pozwalające zwiększyć wydajność, niezawodność i produktywność, jak również zredukować koszty na tonę”, mówi Robert Blachfellner, dyrektor ds. produktu SKF, Industrial Seals Segment.

    Uszczelnienia HSS są dostępne w wykonaniach z kauczuku nitrylowego (NBR) i dwóch materiałów opracowanych przez SKF - SKF Duratemp (HNBR) oraz SKF Duralife (FKM), które są z powodzeniem stosowane od wielu dekad w najbardziej wymagających zastosowaniach. Standardowa klasa tych wysoce wydajnych materiałów jest używana dla wargi uszczelniającej, natomiast część korpusu uszczelnienia stykająca się z otworem oprawy jest wykonana z twardszej klasy w celu zapewnienia stabilności podczas pracy i instalacji. Taka koncepcja wzmacniania uszczelnień zapewnia konstrukcję dzieloną, która ułatwia procedury instalacji i wymiany. Gładka średnica zewnętrzna zapewnia doskonałe uszczelnienie statyczne i ogranicza ryzyko zmian wymiarowych uszczelnienia z powodu kontaktu z wilgocią.

    Uszczelnienia HSS są wyposażone również w punkty smarowania umieszczone z tyłu umożliwiające ponowne smarowanie pomiędzy wargami uszczelniającymi w układach rozbieżnych lub typu tandem dwóch uszczelnień HSS. 

    Uszczelnienia HSS mogą być wykonywane według specyfikacji klienta w celu dopasowania ich do wymiarów wału i oprawy łożyska bez żadnych dodatkowych kosztów lub wydłużonych czasów dostawy.

    Aby uzyskać więcej informacji o uszczelnieniach HSS, prosimy odwiedzić stronę internetową: www.skf.com/group/industry-solutions/metals

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

    Rzecznik prasowy:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 757 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

    ® SKF i DURATEMP są zastrzeżonymi znakami towarowymi Grupy SKF.


  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (656 KB)

SKF logo