Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF demonstruje rozwiązania dla wind i schodów ruchomych na targach Interlift 2013

Uszczelnione jednorzędowe łożysko kulkowe skośne
Uszczelnione jednorzędowe łożysko kulkowe skośne

2013 październik 10, 16:00 CET

SKF przedstawi na targach Interlift 2013 serię innowacyjnych rozwiązań usprawniających niezawodność i wydajność wind i schodów ruchomych

Göteborg, 10 października 2013 r.: SKF zademonstruje, jak rozwiązania segmentu Transportu Materiałów pomagają usprawnić wydajność przemysłowych wind i schodów ruchomych na targach Interlift 2013 dedykowanym technologiom przenośnikowym.

Wiodące motto targów brzmi "Od inżynierii do utrzymania ruchu", w związku z czym na stoisku SKF zostanie zaprezentowana szeroka oferta produktów dla ulepszenia wydajności silników wind i szyn prowadzących, zwrotni schodów ruchomych i łańcuchów napędzających stopnie schodów ruchomych, jak również usługi w zakresie tych zastosowań.

Dla klientów OEM SKF przedstawi rozwiązanie Bearing Beacon - oprogramowanie do modelowania 3D pozwalające znajdować najlepsze rozwiązania dla różnych typów maszyn trakcyjnych dla wind (z przekładniami i bez przekładni) oraz odpowiednich łożyskowań. SKF przedstawi również uszczelniane łożyska baryłkowe zaprojektowane do przenoszenia dużych obciążeń i tym samym pozwalające ograniczyć liczbę nieplanowanych przestojów. Łożyska kulkowe zwykłe SKF z wypełnieniem Solid Oil, promieniowe uszczelnienia wałów oraz piasty zintegrowane również wchodzą w skład oferty, aby pomóc klientom OEM budować niezawodne rozwiązania. 

Na stoisku SKF zostanie zaprezentowana również oferta części zamiennych pozwalających zminimalizować koszty konserwacji i obsługi, w skład której wchodzić będą takie produkty, jak systemy smarowania łańcucha, smarownice punktowe i urządzenia do monitorowania stanu technicznego.

SKF zademonstruje również po raz pierwszy zupełnie nowe łożysko: uszczelnione jednorzędowe łożysko kulkowe skośne. Nowe łożysko jest wyposażone w dwa bezstykowe uszczelnienia wykonane z kauczuku butadienowo-nitrylowego (NBR) wzmacnianego stalą i wypełnione w standardzie wysoce wydajnym i trwałym smarem polimocznikowym (GXN). Uszczelnione jednorzędowe łożyska kulkowe skośne SKF są wymienialne ze standardowymi pod względem wymiarowym i posiadają taką samą nośność jak łożyska otwarte. Ponadto, ponieważ są łożyskami bezstykowymi, ich uszczelnienia nie generują ciepła wynikającego z tarcia, co umożliwia, że mogą pracować z takimi samymi wysokimi prędkościami, jak łożyska otwarte.

Eksperci SKF będą objaśniać odwiedzającym korzyści wynikające z tych rozwiązań przy użyciu demonstracji produktu, studium przypadku i prezentacji.

Międzynarodowe targi dla wind, części zamiennych i akcesoriów Interlift 2013 odbędą się w dniach 15 - 18 października w Centrum Wystawowym w Augsburgu, Niemcy. Firma SKF będzie obecna na stoisku 511 w hali 5.


Aktiebolaget SKF
(publ)

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Relacje z mediami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 757 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.


SKF logo