Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF przedstawia na wystawie Agritechnica rozwiązania dla przemysłu

  • Artykuł

    2013 listopad 05, 08:00 CET

    SKF przedstawi na wystawie Agritechnica 2013 serię innowacyjnych technologii usprawniających niezawodność maszyn i urządzeń rolniczych

    Gothenburg, 5 listopada, 2013 r.: SKF zademonstruje na wystawie Agritechnica 2013, jak rozwiązania z segmentu Off Highway pomagają ulepszyć wydajność maszyn i urządzeń rolniczych.

    Na stoisku SKF będzie prezentowana szeroka oferta rozwiązań poprawiających wydajność maszyn i urządzeń rolniczych: Specjalistyczne ekspertyzy konstrukcyjne oraz innowacyjne rozwiązania, w tym piasty zintegrowane dla maszyn rolniczych, siłowniki elektromechaniczne, opatentowane rozwiązania uszczelniające, łożyska i oprawy Y oraz nowatorskie systemy smarowania za pomocą olejów i smarów dla zastosowań w rolnictwie.

    Doświadczenie inżynieryjne oraz znajomość rynku rolniczego jest łączona z kluczowymi produktami, które mogą dostarczać specjalistyczne rozwiązania dla klientów OEM doświadczających wielu wyzwań na tym rynku. Wiedza SKF i narzędzia inżynieryjne mogą pomóc producentom maszyn przyspieszać procedury projektowania produktów. Rozwiązania, takie jak piasta zintegrowana SKF dla maszyn rolniczych mogą skrócić czas montażu i usprawnić działanie maszyny. Te innowacyjne rozwiązania zwiększają produktywność i zapewniają inne korzyści, w tym niższe łączne koszty obsługi dzięki lepszej niezawodności maszyn, zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko i podniesienie bezpieczeństwa operatora.

    SKF podczas wystawy Agritechnica uruchomi również nową kampanię w celu wsparcia partnerów dystrybucyjnych. Skupiając się na sukcesie, jakim okazały się piasty i łożyska Y do talerzowych agregatów uprawowych, SKF zaprezentuje szeroki zakres materiałów zaprojektowanych specjalnie w celu wsparcia naszych dystrybutorów z branży rolniczej.

    *Na stoisku SKF podczas wystawy Agritechnica będą prezentowane trzy nowe produkty dla segmentu rolniczego

    Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne SKF CE
    Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne SKF CE są dostępne w serii 32 i 33 i w zakresie średnic otworu od 20 do 50 mm. Ograniczony zakres łożysk CE umożliwia SKF oferować klientom tanie rozwiązania dla zastosowań rolniczych, jak np. koła pasowe, piasty wentylatorów, siewniki, brony talerzowe i inne akcesoria, gdzie niezawodność i wytrzymałość stanowi najważniejszy czynnik. Łożyska CE są w standardzie wyposażone w koszyki z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym zapewniające niski poziom tarcia i hałasu. Opcjonalnie dostępne są też koszyki stalowe typu klatkowego.

    Piasta SKF Agri Hub dla rozrzutników nawozu/obornika
    Nowym dodatkiem do udanej oferty piast rolniczych SKF jest piasta SKF Agri Hub dla talerzowych rozrzutników nawozu oferująca zoptymalizowaną odporność na korozję i wydłużenie okresu eksploatacji w trudnym i korozyjnym środowisku. Dzięki kompozytowej i specjalnie wymodelowanej oprawie dla zapewnienia odporności na korozję oraz uszczelnieniu na cały okres eksploatacji piasta SKF Agri Hub dla talerzowych rozrzutników nawozu zwiększy produktywność gospodarstwa rolnego, przy równoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko.


    Smarownica ręczna Lincoln PowerLuber z akumulatorem litowo-jonowym 18 V 
    SKF oferuje nową smarownicę ręczną Lincoln PowerLuber dla profesjonalistów z działów utrzymania ruchu. Będąc najbardziej zaawansowaną smarownicą ręczną w swojej klasie, 18-woltowa smarownica PowerLuber została wyposażona w wyświetlacz LCD, na którym wyświetlane są między innymi informacje o ilości dozowanego środka smarnego, poziomie środka smarnego w zbiorniku, poziomie naładowania akumulatora. 18-woltowy akumulator litowo-jonowy o wysokim natężeniu prądu zapewnia długi czas obsługi, opcja dwóch prędkości dozowania zapewnia doskonały przepływ i ciśnienie środka smarnego i ponadto podwójną ochronę silnika dzięki samo-resetującej się termoparze.


    Eksperci SKF będą objaśniać odwiedzającym korzyści wynikające z tych rozwiązań przy użyciu demonstracji produktu, studium przypadku i prezentacji.

    Agritechnica 2013, wiodąca na świecie wystawa maszyn i urządzeń rolniczych, odbędzie się w dniach od12 do 16 listopada w Hanover Messe, Niemcy. SKF będzie obecna na stoisku B227 w Hali 1.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Relacje z mediami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.


  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (4.9 MB)

SKF logo