Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska SKF do sprężarek gazu kwaśnego służą dziesięć razy dłużej

  • Artykuł

    2013 listopad 07, 09:00 CET

    Łożyska radykalnie wydłużają okresy międzyobsługowe dla procesów sprężania gazu i zmniejszają emisję CO2 towarzyszącą procesom spalania gazu.

    Gothenburg, 7 listopada, 2013: Firma SKF ogłosiła dzisiaj wprowadzenie na rynek łożysk do sprężarek gazu kwaśnego w ramach swojej koncepcji BeyondZero.* Łożyska te znacząco wydłużają okresy międzyobsługowe dla sprężarek używanych do odzyskiwania par gazu. Sprawdzone w długotrwałym kontakcie z gazami kwaśnymi i innymi warunkami, jakie towarzyszą procesom zachodzącym w sprężarkach gazu, łożyska SKF są w stanie zapewnić dziesięciokrotnie dłuższy okres eksploatacji niż łożyska konwencjonalne.

    “Łożyska SKF do sprężarek gazu kwaśnego spełniają zapotrzebowanie na ulepszenie wydajności w tego rodzaju sprężarkach. Łożyska do sprężarek gazu kwaśnego pozwolą operatorom radykalnie zmniejszyć koszty konserwacji, jak również przyczynią się do ochrony środowiska poprzez zwiększenie dostępności sprężarek i uniemożliwianie przedostawania się par gazów do atmosfery”, mówi Lars Kahlman, starszy specjalista ds. zastosowań, SKF Global Segment Fluid. 

    Każdego roku branża naftowo-gazowa "spala" około 150 miliardów metrów sześciennych gazów. Odpowiada to emisji około 400 milionów ton CO2 lub około 1,2% rocznej światowej emisji CO2. Większość tego spalanego gazu można obecnie wychwytywać za pomocą jednostek do odzyskiwania par gazów, ale ponieważ istniejące łożyska do sprężarek zużywają się i ulegają awariom mniej więcej co sześć miesięcy, zbyt duże ilości gazów przedostają się do atmosfery podczas przeprowadzania prac konserwacyjnych. Na przykład sprężarka wyposażona w dziesięć tego rodzaju łożysk SKF może zaoszczędzić rocznie 670 ton CO2e lub do 8000 ton dla całego cyklu eksploatacji sprężarki.

    Dzięki łożyskom SKF do sprężarek gazu kwaśnego procedury konserwacji są ograniczone do minimum. Wszystko dzięki wysokiej jakości materiałom, w tym bardzo czystej, wysokoazotowej stali nowej generacji. Łożyska te oferują wysoki stopień wytrzymałości na uderzenia, wysoką odporność na zmęczenie i doskonałą odporność na korozję z powodu działania gazów kwaśnych (H2S), skroplonej wody i CO2 oraz innych substancji powodujących korozję bieżni łożyska i elementów tocznych. 

    *Produkty w ramach koncepcji SKF BeyondZero oferują lepszą charakterystykę wydajności środowiskowej. Aby dany produkt, usługa lub rozwiązanie mogło znaleźć się w ofercie SKF BeyondZero musi zapewniać znaczące korzyści w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

    Aby uzyskać więcej informacji, w tym dokumentację o wpływie na środowisko, prosimy odwiedzić stronę internetową www.beyondzero.com. 

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Relacje z mediami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.


  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.3 MB)

SKF logo