Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nowe smarownice SKF SYSTEM 24 serii TLSD zapewniają łatwe i automatyczne smarowanie

Jednopunktowa elektromechaniczna automatyczna smarownica SKF SYSTEM 24 serii TLSD
Jednopunktowa elektromechaniczna automatyczna smarownica SKF SYSTEM 24 serii TLSD

2013 listopad 15, 07:32 CET

Smarownica serii TLSD to elektromechaniczna, jednopunktowa smarownica zapewniająca smarowanie bezpośrednie lub zdalne.

Gothenburg, 15 listopada, 2013 r.: Firma SKF wprowadziła na rynek nowe elektromechaniczne, automatyczne smarownice SKF SYSTEM 24 serii TLSD. Nowe smarownice są niezawodne, łatwe do dopasowania do różnych urządzeń i nadają się do szerokiego zakresu zastosowań smarowniczych, począwszy od pomp, wentylatorów i dmuchaw, a skończywszy na przenośnikach, schodach ruchomych i dźwigach. 

Wytrzymała konstrukcja nowej smarownicy TLSD nadaje się szczególnie do zastosowań o wysokim stopniu wibracji lub zmiennych temperaturach roboczych; dostępna jest również specjalna wersja do użytku w niskich temperaturach. W każdym przypadku ten nowy produkt oferuje wydajne rozwiązanie dla smarowania łożysk, wałów i wrzecion pomagając wydłużyć okres eksploatacji maszyny i zmniejszyć koszty konserwacji.

“Smarownica TLSD jest niezawodnym i łatwym w użyciu produktem. Przezroczysty zbiornik umożliwia szybkie sprawdzenie stanu środka smarnego, a programowalna jednostka sterowania oferuje więcej opcji i lepszą elastyczność, między innymi dzięki wyraźniejszemu wyświetlaczowi LED, niż tego typu urządzenia oferowane przez konkurencję”, mówi Guus Willems, inżynier ds. opracowywania produktu w SKF.

Smarownice serii TLSD to samodzielne urządzenia składające się ze zbiornika środka smarnego i jednostki zasilanej baterią, którą można zaprogramować na dozowanie środka smarnego w różnych ustawieniach miesięcznych. Połączenie z maszyną odbywa się poprzez montaż bezpośredni lub za pomocą linii zasilania środkiem smarnym. W każdym przypadku połączenie jest zakończone gwintem G1/4.

Dostępne są zbiorniki w dwóch wielkościach (125ml i 250ml) napełniane za pomocą wysoce wydajnych olejów lub smarów SKF. Maksymalne ciśnienie robocze wynosi 5 barów.

Jednostka napędowa jest wyposażona w łatwy w użyciu przełącznik obrotowy, zabezpieczony przezroczystą nasadką, i umożliwia zaprogramowanie smarownicy TLSD na dozowanie środka smarnego w określonych odstępach czasu. Oprócz tego dioda LED podświetlająca się na kolor zielony, bursztynowy lub czerwony, widoczna pod wszystkimi kątami, wskazuje status roboczy urządzenia.

Smarownica TLSD oraz zestawy uzupełniające nie są w ofercie / na sprzedaż / do użytku w Niemczech, Francji lub Stanach Zjednoczonych.

Aktiebolaget SKF
(publ)

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Relacje z mediami: Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 757 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.


SKF logo