Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF otrzymuje nagrodę "Dostawca roku 2013" w kategorii Logistyka przyznawaną przez GROUPAUTO International

2013 listopad 15, 12:00 CET

Na Kongresie dostawców organizowanym przez GROUPAUTO International, który odbył się w Palma de Mallorca w dniach od 22 do 24 października, firma SKF otrzymała prestiżową nagrodę "Dostawca roku 2013" w kategorii Logistyka przyznawaną przez GA International - renomowaną grupę handlową działającą na rynku podzespołów samochodowych.

To już drugi raz w okresie ostatnich 3 lat, kiedy firma SKF zostaje uznana przez GROUPAUTO International za znakomitego dostawcę.

SKF współpracuje z GROUPAUTO International od prawie 20 lat i posiada znaczący wkład w sukces ich sieci. Celem naszej współpracy zawsze było połączenie profesjonalizmu sieci GROUPAUTO International z siłą marki, jaką jest SKF. Z każdym rokiem współpraca ta staje się coraz silniejsza.

Christer Cedervall, dyrektor globalny SKF Vehicle Aftermarket, mówi, “Współpraca pomiędzy GROUPAUTO International i SKF stanowi idealne połączenie, łączące dwie silne marki, które są najlepsze w swojej klasie pod względem dystrybucji części zamiennych i wysokiej jakości produktów OE. “Ta nagroda jest jedną z najbardziej pożądanych w branży dostawców części samochodowych dla rynku wtórnego i jest dowodem potwierdzającym zaangażowanie SKF w działalność, której celem jest ciągłe doskonalenie, dostarczanie części spełniających specyfikacje jakościowe części oryginalnych i dążenie do doskonałości w zakresie innowacyjności produktów i usług. Wiodąca w branży logistyka SKF wraz ze ścisłą współpracą z warsztatami GROUPAUTO International stanowi kluczowe elementy ich sukcesu w ostatnich dwóch dekadach”.

W jaki sposób wybierany jest “Dostawca roku w kategorii Logistyka"?
Każdy kraj, w którym reprezentowana jest GROUPAUTO International, ocenia swoich dostawców według określonych wcześniej kryteriów, których ważność zależy od różnych aspektów.
W kategorii Logistyka dostawcy są oceniani pod kątem dostępności zapasów, przestrzegania terminów dostaw i dokładności dostaw. SKF okazała się najlepszą firmą z pośród 47 dostawców. W środowisku, w którym konkurencja staje się coraz silniejsza każdego dnia, nagroda ta stanowi świadectwo ugruntowanej pozycji SKF w zakresie logistyki.

W ostatnich kilku latach firma SKF koncentrowała się nie tylko na poszerzaniu swojej oferty produktów i swoim zasięgu na rynku wtórnym pojazdów, ale również udzielaniu jeszcze bardziej wszechstronnego wsparcia w celu spełnienia zwiększających zapotrzebowań rynkowych. Ta druga nagroda od jednego z głównych graczy na rynku dystrybucji części zamiennych dla samochodów osobowych i ciężarowych stanowi dowód, że SKF znajduje się na dobrej ścieżce...

Aktiebolaget SKF
(publ)

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Relacje z mediami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.


SKF logo