Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Dostępne są już nowe dwurzędowe łożyska kulkowe skośne SKF CE

  • Artykuł
    Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne SKF CE
    Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne SKF CE

    2013 listopad 18, 14:00 CET

    Gothenburg, 18 listopada, 2013 r.: Firma SKF ogłosiła opracowanie nowego oszczędnego dwurzędowego łożyska kulkowego skośnego nadającego się do zastosowań w rolnictwie i pojazdach ciężarowych, gdzie niezawodność i wytrzymałość są najważniejszymi czynnikami. Zakres zastosowania tego nowego łożyska dotyczy kół pasowych, piast wentylatorów, siewników, bron talerzowych i innych urządzeń.

    Łożysko zostało niedawno zaprezentowane na wystawie agrotechnicznej Agritechnica w Hanowerze, Niemcy.

    Nowe dwurzędowe łożyska kulkowe skośne SKF CE są dostępne w serii 32 i 33 i w zakresie średnic otworu od 20 do 50 mm. Ograniczony zakres wymiarowy łożysk CE umożliwia firmie SKF oferować klientom tanie rozwiązanie dla zastosowań i specyficznych wymaganiach. Łożyska CE są w standardzie wyposażone w koszyki z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym zapewniające niski poziom tarcia i hałasu. Opcjonalnie dostępne są też koszyki stalowe typu klatkowego. 

    Dwurzędowe łożyska kulkowe skośne SKF CE są dostępne w konstrukcjach otwartych lub zamkniętych z uszczelnieniami lub osłonami. Zarówno łożyska otwarte, jak i zamknięte są wymiarowo wymienialne i posiadają taką samą nośność.

    Uszczelnione łożysko CE jest wyposażone w uszczelnienie z kauczuku butadienowo nitrylowego wzmocnianego blachą stalową, które wywiera mały nacisk na pierścień wewnętrzny łożyska w celu zapewnienia efektywnego zatrzymywania środka smarnego w łożysku i ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń. Uszczelnione łożyska CE posiadają niższą prędkość graniczną niż łożyska otwarte lub z osłonami z powodu dodatkowego tarcia.

    Łożyska CE z blaszkami ochronnymi posiadają osłony z blachy stalowej, które wchodzą w zagłębienia na pierścieniu wewnętrznym w celu zapewnienia zatrzymywania środka smarnego w łożysku i zmniejszeniu wnikania zanieczyszczeń. Łożyska CE charakteryzują się taką samą prędkością graniczną jak łożyska otwarte. 

    Uszczelnione dwurzędowe łożyska kulkowe skośne CE oraz łożyska CE z blaszkami ochronnymi są standardowo napełnione wysokiej jakości smarem polimocznikowym (GXN).

    Otwarte i uszczelnione łożyska CE są dostępne w normalnej klasie luzu osiowego (CN). Łożyska uszczelnione i łożyska z blaszkami są dostępne z luzem większym niż normalny (C3).


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Relacje z mediami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.


  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.6 MB)

SKF logo