Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Wytrzymałe łożyska kulkowe skośne kolumny kierownicy zapewniają bardziej komfortową jazdę

Wytrzymałe łożysko kulkowe skośne kolumny kierownicy
Wytrzymałe łożysko kulkowe skośne kolumny kierownicy

2013 listopad 22, 12:00 CET

Dzięki niskiemu i stałemu momentowi tarcia, lepszemu pochłanianiu wibracji i mniejszym poziomom hałasu, to innowacyjne rozwiązanie zapewnia znacznie lepszy komfort prowadzenia pojazdu.

Gothenburg, 22 listopada, 2013 r.: Firma SKF ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych łożysk kulkowych skośnych kolumny kierownicy dla samochodów osobowych i dostawczych.

To opatentowane rozwiązanie zostało zaprojektowane w szczególności dla nowej generacji luksusowych samochodów osobowych, pojazdów elektrycznych, etc. zgodnie z trendami obowiązującymi w branży samochodowej zmierzającymi w kierunku zwiększenia wygody komfortu jazdy. Aby przełożyć ten trend na system kierowniczy, firma SKF skoncentrowała swoje badania na zmniejszeniu poziomów hałasu i wibracji przenoszonych z drogi do kabiny kierowcy.

Innowacyjna konstrukcja tego nowego łożyska kulkowego skośnego kolumny kierownicy zastępuje standardową sprężynę falistą nowym opatentowanym rozwiązaniem kauczukowym.

Zmiana ta pozwoliła uzyskać znaczne zmniejszenie zmian momentu tarcia, co przełożyło się na bardziej wygodną obsługę układu kierowniczego.

Właściwości:
• 20% zmniejszenie średniego momentu tarcia
• 80% zmniejszenie zmian momentu obrotowego
• Mniejszy poziom hałasu (–7/8 DbA)
• Nowa opatentowana konstrukcja łożyska
• Zoptymalizowany system napinania wstępnego
• Możliwość dostosowywania do wymagań klienta (przewodność, kształt otworu, wymiary)

Korzyści:
• Niski i stały moment tarcia
• Większy komfort jazdy pod względem poziomu hałasu i drgań

Aktiebolaget SKF
(publ)

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Relacje z mediami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.



SKF logo