Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Powlekanie antykorozyjne piasty zintegrowanej zabezpiecza przed powstawaniem korozji na powierzchni

  • Artykuł

    2013 listopad 22, 12:00 CET

    Modułowe rozwiązanie zabezpieczające przed rdzą piasty zintegrowanej ułatwia proces demontażu, wydłuża okres eksploatacji i poprawia wygląd pojazdu.

    Gothenburg, 22 listopada, 2013 r.: Firma SKF ogłasza, że opracowała innowacyjne rozwiązanie dla ochrony łożysk kół przed korozją. Powlekanie antykorozyjne piasty zintegrowanej ułatwia demontaż łożyska ze zwrotnicy i obręczy. Poprawia to estetykę łożyska podczas okresu eksploatacji pojazdu, jak również zabezpiecza zardzewiałe powierzchnie przed wchodzeniem w kontakt z uszczelnieniami, zwiększając tym samym ich skuteczność.
    Powlekanie antykorozyjne wytrzymuje 400-godzinny test opryskiwania solą (DIN EN ISO 9227 NSS) bez żadnych konsekwencji dla tolerancji geometrycznych zespołu piasty zintegrowanej.

    To powlekanie antykorozyjne można stosować na wszystkich zespołach piast zintegrowanych z kołnierzem montażowym drugiej i trzeciej generacji:
    - Skalowalna grubość warstwy dostosowana do wymagań klienta
    - Mała tolerancja grubości
    - Maksymalna temperatura robocza 200°C
    - Farba UV (odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego)

    Antykorozyjna piasta zintegrowana zapewnia klientom następujące korzyści:
    - Wysoka odporność na korozję
    - Lepszy wygląd łożyska w okresie eksploatacji pojazdu
    - Łatwiejsze czynności demontażu w warsztacie
    - Mniejsze ryzyko korozji uszczelnień łożyska
    - Niskie bicie na kołnierzu
    - Większa elastyczność w podejmowaniu decyzji, który obszar łożyska powinien zostać
    zabezpieczony
    - Rozwiązanie przyjazne dla środowiska (farba wodna)
    - Rozwiązanie nadaje się dla nowych konstrukcji i modyfikacji starych
    - Możliwość stosowania różnych kolorów farby.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: Relacje z mediami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, mechatroniki, systemów smarowania i usług obejmujących wsparcie techniczne, usługi utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności, konsultacje techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. Roczna sprzedaż w roku 2012 wyniosła 64 575 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 775. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.





  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.7 MB)

SKF logo