Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania SKF dedykowane do określonych zastosowań na wystawie ConExpo-Con/Agg

2014 luty 25, 14:00 CET

Göteborg, 25 lutego 2014 roku: Na wystawie ConExpo-Con/Agg 2014 SKF zaprezentuje innowacje produktowe i rozwiązania przeznaczone do określonych zastosowań i pozwalające zwiększać wydajność i niezawodność oraz podwyższać osiągi maszyn budowlanych, górniczych i wykorzystywanych w produkcji kruszywa.

Produkty będą przedstawione w kontekście maszyn, w których znajdą główne zastosowania, co pozwoli odwiedzającym skoncentrować się na określonych typach urządzeń. Najwięcej miejsca i czasu poświęcimy zastosowaniom w koparkach, maszynach do wiercenia tuneli i przenośnikach – zaprezentujemy powiązane produkty SKF, w tym marki Lincoln. W centrum uwagi znajdą się również walce drogowe, spycharki i samochody ciężarowe. Nasi eksperci będą tłumaczyć odwiedzającym korzyści płynące ze stosowania tych rozwiązań, odwołując się do demonstracji produktów, studiów przypadku i prezentacji.

SKF łączy wiedzę i doświadczenie dotyczące rynku maszyn budowlanych, górniczych i wykorzystywanych w produkcji kruszywa, opracowując strategiczne produkty i specjalistyczne rozwiązania, które spełniają potrzeby producentów sprzętu przemysłowego (firmy OEM). Takie produkty i rozwiązania projektujemy z myślą o zwiększaniu wydajności i obniżaniu łącznych kosztów eksploatacji – cele te osiągamy na drodze poprawy niezawodności, zmniejszenia zużycia paliwa, ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne oraz podwyższenia poziomu bezpieczeństwa operatorów.

Na wystawie ConExpo-Con/Agg SKF zaprezentuje następujące nowe produkty:

Pompa hydrauliczna Lincoln HTL 201US do smarowania ciągłego
Pompa HTL 201US została zaprojektowana z myślą o zmniejszeniu tarcia i ograniczeniu zużycia niewielkich i średniej wielkości młotów hydraulicznych o masie od 295 kg (650 funtów) wzwyż. Ta kompaktowa pompa sprawdza się w połączeniu z dodatkowym wyposażeniem hydraulicznym, takim jak szczypce, nożyce i minikoparki. Można zamontować ją bezpośrednio na narzędziu – dla potrzeb ciągłego smarowania urządzenia podczas jego pracy.

Automatyczne dozowniki smaru SKF serii TLMR
Automatyczne dozowniki smaru serii TLMR zaprojektowano dla potrzeb ogólnych zastosowań w maszynach przemysłu ciężkiego. Doskonale sprawdzają się one w trudno dostępnych i niebezpiecznych punktach smarowania. Smarownice te są odporne na wpływ wody, pyłu i drgań. Pracują niezawodnie w skrajnych temperaturach – zarówno wysokich, jak i niskich.

Silnik hydrauliczny Lincoln PowerMaster
Silnik hydrauliczny PowerMaster zaprojektowano z myślą o stosowaniu w połączeniu z przewodami rurowymi pomp PowerMaster III i PileDriver III marki Lincoln. Jego wytrzymała konstrukcja, obejmująca minimalną liczbę ruchomych elementów, zapewnia maksymalną niezawodność i trwałość w wymagających zastosowaniach. Jest dostępny w dwóch rozmiarach i pozwala zwiększyć wydajność pod względem ciśnienia lub objętości, a wykonanie pełnego cyklu roboczego nie wymaga stosowania zaworów elektromagnetycznych ani zewnętrznych wyłączników ciśnieniowych lub krańcowych.

Smarownica tłokowa Lincoln PowerLuber serii 1880
Smarownica tłokowa PowerLuber serii 1880 jest zasilana wydajnym, 20-woltowym akumulatorem litowo-jonowym i wyposażona w głowicę o wysokim momencie. Umożliwia doprowadzanie smaru pod ciśnieniem dochodzącym do 690 bar (10 000 psi) – zarówno z dużym, jak i z małym natężeniem przepływu. Wielofunkcyjny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) narzędzia zapewnia precyzyjne odczyty standardowych parametrów, takich jak stopień naładowania akumulatora i przepływ smaru. Ponadto przepływomierz wykrywa utratę wydatku (zapowietrzenie układu), co eliminuje błędne wskazania i zapewnia, że serwisowane urządzenia są należycie smarowane.

Sterownik zabezpieczający Lincoln PMV
Sterownik zabezpieczający PMV – kompatybilny ze wszystkimi pompami PMV marki Lincoln – zapobiega uszkodzeniu pompy wskutek nadmiernej prędkości obrotowej w warunkach wyczerpania środka smarnego w beczce lub zbiorniku. W przypadku przekroczenia wielkości ustawionej dla cyklu roboczego elektroniczny sterownik wyłącza pompę i sygnalizuje alarm. Zespół ten jest łatwy do zainstalowania i pracuje niezależnie od ilości i ciśnienia doprowadzanego powietrza.

SKF zaprezentuje również niedawno wprowadzone na rynek produkty przeznaczone do zastosowań w górnictwie i pojazdach terenowych:

Rozwiązania dla pojazdów terenowych
Łożyska ślizgowe SKF o wydłużonym okresie eksploatacji praktycznie nie wymagają obsługi, a osiągami nie ustępują tradycyjnym łożyskom ślizgowym przegubowym o parze ślizgowej stal/stal. Ze względu na brak konieczności dosmarowywania te łożyska przyczyniają się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz ograniczenia szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Bogata oferta uszczelnień hydraulicznych SKF pozwala udoskonalać osiągi cylindrów hydraulicznych. Nasze rozwiązania – projektowane w sposób zapewniający zatrzymywanie cieczy hydraulicznych, ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i utrzymywanie ciśnienia hydraulicznego – obejmują uszczelnienia tłoczysk, tłoków, uszczelnienia buforowe, zgarniacze i uszczelnienia statyczne, a także pierścienie prowadzące i pierścienie oporowe.

Rozwiązania dla górnictwa
W ramach oferty zorientowanej na określone zastosowania, SKF zaprezentuje nowe rozwiązania dla przenośników, w tym sposób uszczelnienia typu "trzy bariery", oprawy SE, uszczelnione łożyska baryłkowe (SSRB) i zestaw do monitorowania hałasu rolek luźnych.

System uszczelniający typu "trzy bariery" to ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które pozwala wydłużyć okres eksploatacji urządzenia bez konieczności stosowania stałych środków smarnych, uszczelnień takonitowych lub dużych ilości smaru plastycznego. Po zainstalowaniu zapewnia trzy poziomy ochrony pracującego łożyska.

Produkowane z wysokogatunkowego żeliwa lub z żeliwa sferoidalnego, dzięki zastosowaniu dużych żeber w podstawie i dodatkowego materiału wokół otworów pod śruby mocujące, oprawy SE wytrzymują obciążenia udarowe i ograniczają do minimum odkształcenia podstawy i gniazda łożyska możliwe w warunkach wysokiego obciążenia.

Uszczelnione łożyska baryłkowe – odpowiednie do stosowania w trudnych warunkach – wytwarza się ze stali udoskonalonego gatunku, otrzymywanej w nowym, opatentowanym procesie obróbki cieplnej. Uzyskana w ten sposób odporność na zużycie przekłada się na nawet dwukrotne wydłużenie okresu eksploatacji w warunkach zanieczyszczenia i niewystarczającego smarowania.

Przenośny zestaw SKF do monitorowania hałasu rolek luźnych umożliwia wczesne wykrywanie usterek rolek luźnych, co zapobiega uszkodzeniom pasów roboczych przenośników i przyczynia się do zwiększenia opłacalności planowych prac związanych z utrzymaniem ruchu.

Wystawa ConExpo-Con/Agg odbywa się co trzy lata i gromadzi w jednym miejscu przedsiębiorców z branż budowlanych z całego świata. Koncentruje się wokół urządzeń i maszyn budowlanych, wykorzystywanych w produkcji kruszywa i betonu towarowego. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 4 do 8 marca w Las Vegas Convention Center (Las Vegas, Nevada). Produkty i rozwiązania SKF znajdą Państwo przy stoisku nr 11621 w hali północnej (North Hall).

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Monique Turner. Telefon: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com
Dział relacji z mediami: Kenneth Walsh. Telefon: +1 314 679 4255, +1 314 477 5661. Adres e-mail: kenneth.walsh@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż osiągnęła poziom 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników wyniosła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.


SKF logo