Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nowa seria automatycznych dozowników środka smarnego produkcji SKF

2014 marzec 04, 17:00 CET

Göteborg, 4 marca 2014 roku: Firma SKF ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek automatycznych dozowników smaru serii TLMR, przeznaczonych do ogólnych zastosowań maszynowych w takich gałęziach przemysłu ciężkiego jak górnictwo, sektor ropy naftowej i gazu, a także w przemyśle spożywczym. Smarownice TLMR doskonale sprawdzają się w trudno dostępnych i niebezpiecznych punktach smarowania. Są odporne na wpływ wody, pyłu i drgań.

Nowe dozowniki umożliwiają tłoczenie środka smarnego pod maksymalnym ciśnieniem dochodzącym do 30 bar (435 psi). Pracują niezawodnie w temperaturach od –25 do +70°C (od –13 do +158°F). Smarownica TLMR 101 jest zasilana standardowymi bateriami litowymi AA, natomiast smarownica TLMR 201 prądem stałym o napięciu 12 lub 24 V. Dla potrzeb zastosowań charakteryzujących się dużym zużyciem środka smarnego oba modele są dostępne z łatwo wymiennymi zasobnikami środka smarnego o pojemności odpowiednio 120 i 380 ml (4,1 i 12,8 fl oz).

Smarownice TLMR są łatwe do zainstalowania, a okres ich eksploatacji jest dłuższy niż w przypadku podobnych produktów konkurencji – wynosi do 24 miesięcy. Obie jednostki cechują się stopniem ochrony IP67 i są wyposażone w diody elektroluminescencyjne (LED) sygnalizujące status urządzenia: prawidłowe działanie, krytyczny poziom smaru plastycznego i występowanie błędów.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Monique Turner. Telefon: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com
Dział relacji z mediami: Kenneth Walsh. Telefon: +1 314 679 4255, +1 314 477 5661. Adres e-mail: kenneth.walsh@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.



Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (7.3 KB)

SKF logo