Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Kolumny teleskopowe SKF pomagają zwiększyć sprzedaż producentom sprzętu medycznego

  • Artykuł
    Kolumna teleskopowa SKF CPMT
    Kolumna teleskopowa SKF CPMT

    2014 marzec 05, 09:00 CET

    Göteborg, Szwecja, 5 marca 2014 roku: Firma SKF wprowadziła na rynek kolumnę teleskopową do sprzętu zabiegowego, która pozwala producentom sprzętu medycznego (OEM) oferować fotele i stoły operacyjne o większej nośności i szybkości przesuwu niż w przypadku dotychczasowych modeli. Kolumna teleskopowa SKF serii CPMT przyczynia się do zwiększenia sprzedaży odnotowywanej przez producentów sprzętu medycznego: umożliwia spełnianie potrzeb rynku oraz poprawę wydajności pracy obleganych placówek służby zdrowia.

    Kolumna teleskopowa SKF serii CPMT jest trzyczęściową kolumną teleskopową o niewielkiej wysokości minimalnej – 320 mm – oraz większym zakresie wysuwu niż w przypadku dotychczasowych modeli. Niewielka wysokość minimalna w przypadku foteli zabiegowych przekłada się na ułatwienie dostępu dla pacjentów bez kompromisu w postaci zmniejszenia maksymalnej wysokości dla potrzeb zabiegów klinicznych. Wysoka prędkość pozycjonowania – do 34 mm/s – oznacza wyższą wydajność i możliwość obsłużenia przez placówkę większej liczby pacjentów. Do najważniejszych zalet kolumny należy również duża nośność – cecha szczególnie korzystna dla producentów chirurgicznych stołów operacyjnych. Dodatkowo, kolumny mają szereg cech dających swobodę projektantom sprzętu medycznego: przewidziano między innymi opcję konfiguracji dla potrzeb dużego obciążenia przesuniętego względem jej środka, a także możliwość dopasowania gwintów na zewnętrznej powierzchni kolumny do dołączanych elementów wyposażenia.

    „Placówki służby zdrowia stają obecnie przed wyzwaniem udźwignięcia rosnących kosztów opieki zdrowotnej poprzez przyspieszenie obsługi pacjentów. Nasza nowa kolumna teleskopowa ułatwia osiągnięcie tego celu. Ponadto kolumny teleskopowe pozwalają producentom sprzętu medycznego zaspokajać zapotrzebowanie rynku na wyposażenie odpowiednie dla pacjentów o większej masie ciała, co wymaga nie tylko zwiększania nośności foteli i stołów, ale również ułatwiania dostępu do pacjenta. Dla spełnienia tego wymogu, w coraz szerszym zakresie popartego przepisami, potrzebny jest sprzęt z funkcją podnoszenia o rozszerzonym zakresie roboczym”, mówi Andreas Druegemoeller, Kierownik Działu ds. Globalnego Przemysłu Produkcji Sprzetu do Opieki Medycznej i Zdrowotnej (Medical & Health Care Global Industry Manager) w SKF. 

    Kolumny teleskopowe SKF dają producentom sprzętu medycznego przewagę konkurencyjną w postaci większej nośności i szybkości podnoszenia uzyskanej za sprawą podzespołu praktycznie niewymagającego konserwacji w całym okresie eksploatacji.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Telefon: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    BeyondZero™ jest znakiem towarowym Grupy SKF.


  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.7 MB)

SKF logo