Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Bezpieczniejszy i sprawniejszy pomiar temperatury dzięki TKTL 40 produkcji SKF

  • Artykuł

    2014 marzec 10, 14:00 CET

    Firma SKF wprowadziła na rynek TKTL 40 – przenośny termometr na podczerwień, który rejestruje temperaturę, pozwala dokumentować pomiary w formie zdjęć lub nagrań wideo oraz umożliwia bezpieczny i sprawny pomiar temperatury na odległość.

    Göteborg, Szwecja, 10 marca 2014 roku: Firma SKF wprowadziła na rynek TKTL 40 – lekki, przenośny, wielofunkcyjny przyrząd do pomiaru temperatury na odległość. SKF TKTL 40 to jedyny termometr na podczerwień w swojej klasie, który pozwala dokumentować odczyty w formie zdjęć lub nagrań wideo, co umożliwia technikom łatwiejsze i bezpieczniejsze pomiary temperatury powierzchni. 

    Niewykrycie nieprawidłowej temperatury może być przyczyną nieprzewidzianego przestoju maszyny, ponieważ nadmierna temperatura wpływa niekorzystnie na stan środka smarnego i może doprowadzić do uszkodzenia łożyska. W postaci TKTL 40 SKF oferuje technikom dokładny i łatwy w obsłudze termometr, który pozwala zapobiegać występowaniu takich problemów i dokonywać pomiarów temperatury w bezpieczny sposób.

    „Termometr na podczerwień SKF TKTL 40 to wszechstronny przyrząd przeznaczony dla pracowników działów utrzymania ruchu oraz specjalistów od systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Dzięki funkcji zapisywania pomiarów w formie zdjęć i nagrań wideo, TKTL 40 umożliwia przeglądanie i udostępnianie odczytów, co zapewnia całemu zespołowi bezpośredni ogląd sytuacji”, mówi Jens Kammann, Menedżer ds. Produktu w SKF

    SKF TKTL 40 umożliwia jednoczesny pomiar i wizualizację szeregu czynników środowiskowych – czyni go to idealnym narzędziem pracy dla specjalistów od systemów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja). Wszystkie gromadzone informacje powiązane z pomiarami – w tym takie parametry środowiskowe jak temperatura otoczenia, punkt rosy, temperatura termometru wilgotnego i wilgotność względna – można zapisywać, przywoływać i przesyłać do komputera. 

    Ponieważ stosunek odległości do wielkości plamki pomiarowej wynosi 50:1, SKF TKTL 40 pozwala precyzyjnie mierzyć temperaturę bardzo małych obszarów – nawet z daleka; z kolei regulacja współczynnika emisji w zakresie od 0,1 do 1,0 umożliwia dokładny pomiar temperatury większości powierzchni. Wystarczy wycelować i pociągnąć za spust, aby temperatura pojawiła się na ekranie przy jednoczesnym wyróżnieniu badanego obszaru za pomocą dwóch wskaźników laserowych. Ponadto termometr TKTL 40 jest wyposażony w sondę dotykową i umożliwia jednoczesny pomiar temperatury w dwojaki sposób: kontaktowo i z wykorzystaniem promieniowania podczerwonego.

    Zakres pomiaru temperatury za pomocą termometru TKTL 40 produkcji SKF wynosi odpowiednio od –50 do +2300°C (od –58 do +4172°F) w trybie podczerwieni oraz od –50 do +1370°C (od –58 do +2498°F) w trybie kontaktowym. 

    Termometr ten jest wyposażony w ekran z podświetleniem, podwójny wskaźnik laserowy, złącze sondy typu K oraz lampę diodową (LED), które zapewnia dobrą widoczność badanej powierzchni nawet w warunkach słabego oświetlenia. Funkcja rejestracji danych pozwala wizualizować zmiany temperatury w czasie. Przewidziano również możliwość skonfigurowania górnego i dolnego poziomu alarmowego, którego przekroczenie skutkuje wyemitowaniem sygnału dźwiękowego. Funkcja automatycznego wyłączania urządzenia z regulowanym opóźnieniem przyczynia się do wydłużenia czasu pracy przy zasilaniu z akumulatora. Samo urządzenie jest dostarczone w wytrzymałej walizce transportowej. SKF TKTL 40 to również jeden z niewielu termometrów na rynku standardowo wyposażonych w sondę do bezpośredniego, kontaktowego pomiaru temperatury.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Telefon: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (11.2 MB)

SKF logo