Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Rozwiązanie SKF dla pomp kriogenicznych na targach Asia Pacific Maritime

2014 marzec 11, 16:00 CET

Premiera nowego rozwiązania łożyskowania SKF do pomp LNG przeznaczonych dla branży morskiej podczas tegorocznych targów Asia Pacific Maritime – w dniach od 19 do 21 marca w Singapurze

Göteborg, Szwecja, 11 marca 2014 roku: Podczas tegorocznych targów Asia Pacific Maritime, odbywających się w dniach od 19 do 21 marca w singapurskim Marina Bay Sands, SKF zaprezentuje szereg rozwiązań dla branży morskiej zorientowanych na poprawę wydajności i rentowności. Wśród demonstrowanych nowości znajdzie się rozwiązanie łożyskowania SKF przeznaczone do pomp skroplonego gazu ziemnego (LNG), które spełnia potrzeby globalnej floty transportowej za sprawą zwiększonej elastyczności, dostępności i niezawodności przeładunku i przewozu tego cennego towaru.

W łożyskach tych, wchodzących w skład konstrukcji nowych pomp lub montowanych w ramach wymiany w związku z modernizacją pomp kriogenicznych, zastosowano poddawaną specjalnej obróbce cieplnej odmianę wysokoazotowej stali nierdzewnej SKF o doskonałych właściwościach, co przełożyło się na zwiększenie stabilności, twardości i trwałości zmęczeniowej w skrajnie niskich (kriogenicznych) temperaturach. Elementy toczne łożysk są wykonane z materiału ceramicznego, jakim jest azotek krzemu klasy łożyskowej. Smarowanie łożysk zapewnia sam skroplony gaz .

Na wystawie zaprezentowane zostanie również sprzęgło wału OKCX produkcji SKF, którego tuleję wewnętrzną powleka się węglikami z wykorzystaniem zaawansowanej technologii plazmowej. Wykonuje się je odpowiednio do indywidualnych wymagań klienta. Jego powłoka przyczynia się do znacznego zmniejszenia tarcia i jest źródłem szeregu zalet sprzęgła OKCX, przede wszystkim znacznie większej zdolności przenoszenia momentu obrotowego niż w przypadku rozwiązań pozbawionych niskotarciowej powłoki.

SKF zademonstruje również stacjonarne systemy ciągłego monitorowania stanu maszyn wykorzystywanych w branży morskiej, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności krytycznych maszyn okrętowych za sprawą nieprzerwanego automatycznego gromadzenia danych. Opracowane pod kątem wymagań organizacji klasyfikacyjnych, systemy te umożliwiają analizę i interpretację danych w dowolnym momencie, zarówno w obrębie jednostki pływającej, jak i na drodze diagnostyki zdalnej realizowanej za pośrednictwem systemu łączności statku.

Ponadto zaprezentowany zostanie pierścień SC3 SKF Blohm + Voss Industries – nowej generacji wargowy pierścień uszczelniający do uszczelnień wału śrubowego SIMPLEX-COMPACT o zwiększonej odporności na różnice ciśnienia. Skrócenie wargi pierścienia SC3 pozwoliło zmniejszyć obszar oddziaływania ciśnienia, a nowa samonastawna sprężyna zwiększyła zdolność pierścienia do przystosowywania się do panującego ciśnienia. Spośród innowacji demonstrowanych na stoisku SKF wymienić należy również rozwiązania automatycznego smarowania układów podnośnikowych – zaprojektowane dla potrzeb pracy w skrajnych warunkach i przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności morskich platform wiertniczych. 

Oferta SKF skierowana do branży morskiej uległa znacznemu rozszerzeniu w ciągu ostatnich dwóch lat; to właśnie ona znajdzie się w centrum zainteresowania podczas tegorocznych targów Asia Pacific Maritime. Rozwiązania SKF zobaczy ponad 12 000 odwiedzających z przeszło 60 krajów – podkreśla to umocnienie się SKF na pozycji wiodącego dostawcy i partnera branży morskiej. 

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Telefon: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
BeyondZero™ jest znakiem towarowym Grupy SKF.


SKF logo