Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Poprawa osiągów turbin rozprężnych (turboekspanderów) Turbogaz za sprawą łożysk magnetycznych SKF S2M

  • Artykuł

    2014 marzec 25, 14:00 CET

    Producent turbin rozprężnych (turboekspanderów)Turbogaz złożył w SKF duże zamówienie na łożyska magnetyczne SKF S2M przyczyniające się do poprawy niezawodności maszyn i zrównoważonego rozwoju przemysłu gazowniczego.


    Göteborg, 25 marca 2014 roku: Firma SKF podpisała duży kontrakt na dostawę łożysk magnetycznych SKF S2M do ukraińskiego producenta turbin rozprężnych Turbogaz z siedzibą w Charkowie i przyczyni się do poprawy niezawodności maszyn i zrównoważonego rozwoju przemysłu gazowniczego. Dziewięć zespołów, z których każdy obejmuje standardową elektroniczną szafę sterowniczą, trafi do Uzbekistanu – największego producenta i konsumenta gazu ziemnego w Azji Środkowej. Potwierdza to siłę rozwiązań SKF w spełnianiu wymagań stawianych przez tą aplikację.

    W turbinach rozprężnych łożyska nieustannie mają bezpośrednią styczność z gazem pod wysokim ciśnieniem, wykorzystywanym do oddzielania cięższych frakcji i napędzania sprężarek. W tak trudnych warunkach łatwo o przedwczesne zużycie i awarie łożysk. Wyzwanie to z powodzeniem podejmują łożyska magnetyczne SKF S2M, sprawdzające się w roli niezawodnego, bezolejowego rozwiązania dla wysokoobrotowych turbin rozprężnych gazu ziemnego i pozwalające spółce Turbogaz oferować jednostki wymagające niewielkich nakładów w zakresie utrzymania ruchu. Jest to kluczowe dla uzbeckiego kontraktu, ponieważ turbiny rozprężne zostaną zastosowane w odległych, zlokalizowanych na pustyni instalacjach przetwarzania gazu ziemnego, do których dostęp dla potrzeb obsługi konserwacyjnej jest bardzo kosztowny. Za sprawą ponad 40 jednostek Uzbekistan będzie dysponował jednym z największych parków maszynowych wykorzystujących łożyska magnetyczne SKF S2M.

    W skład zespołu łożysk magnetycznych SKF S2M wchodzą dwa łożyska poprzeczne (150 mm) z wbudowanymi detektorami i łożyskami dodatkowymi (rezerwowymi) oraz jedno łożysko wzdłużne wytrzymujące wysokie obciążenia osiowe. Odporność łożysk na agresywne środowisko gazu kwaśnego zapewnia wzmocniona izolacja. Zastosowanie łożysk bezolejowych pozwoliło wyeliminować ewentualność zanieczyszczenia środka technologicznego, a brak mechanicznego kontaktu i potrzeby dosmarowywania sprawia, że zespoły te praktycznie nie wymagają obsługi. Zespół łożysk magnetycznych SKF S2M pełni zarazem funkcję sprawnego narzędzia diagnostycznego: monitoruje poziomy temperatury i drgań wału za pomocą wbudowanych czujników, które w przypadku zespołów łożysk olejowych musiałyby zostać zaprojektowane i zainstalowane oddzielnie. 

    „Spółka Turbogaz blisko współpracowała z SKF Magnetic Mechatronics (S2M) przez wiele lat w celu wyposażenia turbin rozprężnych w łożyska magnetyczne” – opowiada Oleg Kuprygin, dyrektor naczelny Turbogaz. „Celem naszego pierwszego wspólnego projektu było stworzenie zespołu turbiny rozprężnej o wydajności dziewięciu milionów metrów sześciennych dziennie. Zespół ten został przekazany do eksploatacji przemysłowej w 2007 roku i przepracował od tamtej pory ponad 42 tysiące godzin. Od momentu wdrożenia pierwszego pilotażowego projektu spółka Turbogaz oddała do eksploatacji w Uzbekistanie 25 zespołów turbiny rozprężnej wykorzystujących łożyska magnetyczne SKF S2M. Dowodzi to, że dokonaliśmy właściwego wyboru, decydując się na partnerstwo z SKF.”

    Pierwsza w historii turbina rozprężna z łożyskami magnetycznymi została uruchomiona w 1988 roku przez francuskie przedsiębiorstwo S2M – pionierską na tym polu spółkę zależną SKF. Dziś na całym świecie pracuje ponad 500 turbin rozprężnych wykorzystujących łożyska magnetyczne SKF S2M, będące obecnie przemysłowym standardem wyposażenia turbin tego typu. Ich zastosowania obejmują między innymi przetwarzanie gazu, kontrolę punktu rosy i produkcję etylenu.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Monique Turner. Telefon: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com


    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań mechatronicznych i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.


  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (8.9 MB)

SKF logo