Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania SKF w londyńskim tunelu Lee pozwolą przekierowywać każdej godziny miliony galonów wody

  • Artykuł

    2014 czerwiec 19, 15:14 CEST

    Firma SKF dostarczyła szereg rozwiązań łożyskowych do głównego systemu pomp – największych skonstruowanych dotąd przez klienta – obsługującego londyńską sieć kanalizacyjną, spełniających jego krytyczne wymagania dotyczące osiągów.

    Göteborg, Szwecja, 19 czerwca 2014 roku: Firma SKF dostarczyła szereg łożysk do głównego systemu pomp obsługującego londyński tunel Lee. Łożyska te spełniają krytyczne wymagania wyjątkowo intensywnie eksploatowanej instalacji – to kolejny dowód zdolności SKF do opracowywania rozwiązań dla potrzeb najbardziej wymagających zastosowań. Pompy pozwolą każdej godziny kierować do tunelu Lee nawet 2,9 miliona galonów wody, co przyczyni się do zabezpieczenia 150-letniej wiktoriańskiej sieci kanalizacyjnej Londynu, niezdolnej już do przyjmowania wszystkich ścieków i wody deszczowej. W ochronę rosnącej populacji Londynu przed przelewaniem się ścieków zainwestowano miliardy. Powodzenie tak ważnego projektu wymaga wykorzystania wyłącznie najbardziej niezawodnych i trwałych rozwiązań.

    Przewidziano zastosowanie 54-tonowych pomp do ścieków, które są największymi stworzonymi dotąd przed GIW Industries – przedsiębiorstwo uznawane za wiodące na polu projektowania, produkcji i wdrażania wysokowydajnych odśrodkowych pomp szlamowych. Działanie tych pomp będzie kluczowe dla zapobiegania przelewaniu się każdego roku do Tamizy 39 milionów ton ścieków i wód burzowych. Muszą one nie tylko umożliwiać przetwarzanie ogromnych ilości ścieków, ale również wytrzymywać oddziaływanie zanieczyszczeń i opierać się zużyciu w kontakcie z zawartymi w ściekach ciałami obcymi. W związku z tym firma GIW potrzebowała nadzwyczaj wytrzymałych łożysk, zdolnych do przenoszenia skrajnych i wysoce zmiennych obciążeń.

    „Łożyska SKF to dowód naszej zdolności do opracowywania rozwiązań przeznaczonych do najtrudniejszych zastosowań, spełniających krytyczne wymagania wyjątkowo intensywnie eksploatowanej instalacji. Długa i niezwykle owocna współpraca z GIW jest dla nas źródłem ogromnej satysfakcji” – mówi Rolando Acevedo, inżynier SKF ds. zastosowań. 

    „Jakość łożysk SKF i poziom wsparcia technicznego zapewnianego przez inżynierów firmy są niezrównane. Mając na uwadze znaczenie tego przedsięwzięcia i zapotrzebowanie na długookresową niezawodność pracy pomp zainstalowanych na głębokości 80 metrów, firma GIW wyraźnie zażyczyła sobie zastosowania łożysk produkcji SKF” – mówi Robert Visintainer, wiceprezes ds. inżynierii w GIW.

    Do przenoszenia głównych obciążeń wzdłużnych wykorzystano łożyska baryłkowe wzdłużne SKF 29468 E; łożyska stożkowe SKF 32256 J2 przenoszą obciążenia promieniowe na napędzanym końcu wału oraz wszelkie wsteczne obciążenia wzdłużne, a łożyska baryłkowe SKF 24080 – obciążenia promieniowe na końcu wału, gdzie zamontowany jest wirnik. Łożyska SKF doskonale sprawdzają się w roli trwałych, wysokiej jakości elementów pomp, od których oczekuje się najwyższej niezawodności oraz przenoszenia ogromnych obciążeń występujących w tym zastosowaniu. Pompy zostaną zainstalowane w lokalizacji zdalnej, 85 metrów poniżej poziomu gruntu, w związku z czym ich serwisowanie samo w sobie będzie wymagającym przedsięwzięciem – jednak wytrzymałe łożyska SKF ograniczą do minimum prawdopodobieństwo kosztownego przestoju. Firma SKF wyprodukowała dla potrzeb projektu również cztery systemy obiegowe SKF CircOil oraz otrzymała zamówienie na kolejne dwa zespoły. Systemy obiegowe SKF CircOil wykorzystują wyjątkowy obieg hydrauliczny z wybiegiem akumulatora, który w razie awarii zasilania chroni łożyska przez dwie minuty, umożliwiając bezpieczne zatrzymanie pomp głównych bez ryzyka uszkodzenia łożysk. W przypadku instalacji w tunelu Lee kwestia ta była kluczowa ze względu na umieszczenie pomp na tak dużej głębokości.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Telefon: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (6.6 MB)

SKF logo