Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Dwie innowacje w nowym przyrządzie SKF do ustawiania współosiowości wałów

  • Artykuł

    2014 czerwiec 19, 09:00 CEST

    SKF wprowadza na rynek TKSA 11 – nowy przyrząd do ustawiania współosiowości wałów narzędzie, wyposażony w indukcyjne czujniki zbliżeniowe, z dołączoną aplikacją na urządzenia mobilne. Urządzenie pozwoli przedsiębiorstwom wydłużyć czas sprawności maszyn i obniżyć koszty utrzymania ruchu


    Göteborg, Szwecja, 19 czerwca 2014 roku: SKF wprowadza na rynek pierwsze z nowej generacji urządzeń do osiowania wałów. TKSA 11 to jedyny tego typu przyrząd wyposażony w indukcyjne czujniki zbliżeniowe i obsługiwany z wykorzystaniem innowacyjnej, łatwej w obsłudze aplikacji na smartfony i tablety. Czyni to TKSA 11 doskonałym podstawowym narzędziem dla techników działu utrzymania ruchu i produkcji, umożliwiającym im szybkie, proste i dokładne osiowanie wałów silników, wentylatorów, pomp, sprężarek i innych urządzeń.

    Szacuje się, że niewspółosiowość wałów – wpływająca niekorzystnie na niezawodność łożysk, uszczelnień, sprzęgieł i pasów – jest przyczyną nawet 50% wszystkich awarii maszyn. Niewłaściwe osiowanie przekłada się również na wzrost zużycia energii.

    Tradycyjne metody ustawiania współosiowości wałów przewidują stosowanie przyrządów laserowych, czujników zegarowych lub po prostu liniałów mierniczych umieszczanych na linii wzroku. Laserowe przyrządy bywają kosztowne, zaś precyzja czujników zegarowych okupiona jest ich trudną obsługą; z kolei metody wzrokowe nie pozwalają uzyskiwać wymaganej dokładności. Przyrząd TKSA 11 produkcji SKF umożliwia szybkie, dokładne i niezawodne osiowanie wałów, jest sprzedawane w przystępnej cenie i doskonale sprawdza się do osiowania małych i średniej wielkości maszyn.

    Niewielki i wytrzymały elektroniczny zespół pomiarowy TKSA 11 jest wyposażony w dwa indukcyjne czujniki zbliżeniowe. Instaluje się go na poruszających się elementach maszyn – na wałach lub na tulejach sprzęgieł; pręt wzorcowy mocuje się do nieruchomych części maszyn. Łatwa w obsłudze aplikacja prowadzi użytkownika przez proces pomiaru i korekty niewspółosiowości wału, a bezpośredni widok zespołu pomiarowego i ustawienia maszyny w poziomie ułatwia precyzyjne osiowanie. 

    Za sprawą nowej technologii pomiaru TKSA 11 można używać w warunkach silnego nasłonecznienia, a dokładność pomiaru jest niezmiennie duża, niezależnie od odległości pomiędzy wspornikami montażowymi – dzięki temu jest to doskonały przyrząd do osiowania wąskich sprzęgieł i stosowania w ograniczonej przestrzeni. Zakres zastosowań TKSA 11 rozszerzają opcjonalne pręty i łańcuchy przedłużające, umożliwiające osiowanie wielkogabarytowych sprzęgieł i wałów.

    Zespół pomiarowy łączy się ze smartfonem lub tabletem z systemem iOS w technologii Bluetooth. Aplikacja wykorzystuje możliwości wizualizacji i moc obliczeniową urządzenia mobilnego do realizowania intuicyjnego procesu osiowania przy wsparciu widoku bezpośredniego i animacji. Łatwy w obsłudze interfejs – ze zrozumiałymi, wyświetlanymi na ekranie instrukcjami – pozwala użytkownikom szybko dokonywać regulacji oraz generować i eksportować do plików PDF stosowne raporty końcowe, zawierające opcjonalnie podpis i zdjęcie.

    W połączeniu z aplikacją na urządzenia mobilne zastosowanie sprawdzonych indukcyjnych czujników zbliżeniowych pozwoliło wyeliminować potrzebę wyposażenia systemu osiowania we wbudowany wyświetlacz i w efekcie zaoferować TSKA 11 w cenie w przybliżeniu dwukrotnie niższej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań. Za sprawą niewielkiego kosztu, prostoty obsługi oraz dokładności i powtarzalności nowego przyrządu technologia precyzyjnego osiowania wałów zostaje po raz pierwszy udostępniona szerszemu gronu użytkowników. W rezultacie przedsiębiorstwa mogą wydłużać czas sprawności, obniżać koszty utrzymania ruchu i zwiększać wydajność maszyn. 

    Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, odwiedź następującą stronę internetową: http://www.skf.com/group/products/maintenance-products/alignment-tools/shaft-alignment-tools/shaft-alignment-tool-tksa11/index.html


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Telefon: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com


    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.1 MB)

SKF logo