Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania SKF w londyńskim tunelu Lee pozwolą przekierowywać każdej godziny miliony galonów wody

2014 czerwiec 19, 09:00 CEST


Göteborg (Szwecja), 19 czerwca 2014 roku: SKF zaopatruje przedsiębiorstwo GIW Industries w szereg łożysk do 54-tonowych pomp, które w najbliższych latach zapewnią rosnącej populacji Londynu ochronę przed przelewaniem się ścieków do Tamizy. To największe pompy do ścieków, jakie kiedykolwiek skonstruowano. Pozwolą one każdej godziny kierować do tunelu Lee nawet 2,9 miliona galonów wody, co przyczyni się do zabezpieczenia 150-letniej wiktoriańskiej sieci kanalizacyjnej Londynu, niezdolnej już do przyjmowania wszystkich ścieków i wody deszczowej. 

„Rozwiązanie łożyskowania SKF zaprojektowano pod kątem krytycznych wymagań wyjątkowo intensywnie eksploatowanej instalacji. To kolejny dowód naszej zdolności do opracowywania rozwiązań dla potrzeb najbardziej wymagających zastosowań” – mówi Rakesh Makhija, prezes SKF ds. strategicznych branż przemysłu.

Działanie tych pomp będzie kluczowe dla zapobiegania przelewaniu się każdego roku do Tamizy 39 milionów ton ścieków i wód burzowych. Muszą one nie tylko umożliwiać przetwarzanie ogromnych ilości ścieków, ale również wytrzymywać oddziaływanie zanieczyszczeń i opierać się zużyciu w kontakcie z zawartymi w ściekach ciałami obcymi. 

„Jakość łożysk SKF i poziom wsparcia technicznego zapewnianego przez inżynierów firmy są niezrównane. Mając na uwadze znaczenie tego przedsięwzięcia i zapotrzebowanie na długookresową niezawodność pracy pomp zainstalowanych na głębokości 80 metrów, firma GIW wyraźnie zażyczyła sobie zastosowania łożysk produkcji SKF” – mówi Robert Visintainer, wiceprezes ds. inżynierii w GIW.

Łożyska SKF doskonale sprawdzają się w roli trwałych, wysokiej jakości elementów pomp, od których oczekuje się najwyższej niezawodności oraz wytrzymywania ogromnych obciążeń występujących w tym zastosowaniu. Pompy zostaną zainstalowane 80 metrów poniżej poziomu gruntu, a łożyska SKF ograniczą do minimum prawdopodobieństwo kosztownego przestoju.

Aktiebolaget SKF
(publ)



Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Infolinia dla mediów: +46 31 337 2400
Dział relacji z mediami: Rebecca Janzon. Telefon: +46 31-337 3880, +46 727-173 880. Adres e-mail: rebecca.janzon@skf.com
Dział relacji z inwestorami: Marita Björk. Telefon: +46 31-337 1994, +46 705-181 994. Adres e-mail: marita.bjork@skf.com



SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo