Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska do kół produkcji SKF i nowe Volvo XC90 połączone na drodze zaawansowanej inżynierii

  • Artykuł

    2014 wrzesień 04, 14:00 CEST

    Göteborg (Szwecja), 4 września 2014 roku: Piasty zintegrowane produkcji SKF są istotnym elementem napędu kół zaprezentowanego niedawno modelu Volvo XC90 drugiej generacji. Zostaną wykorzystane w wersjach z napędem zarówno na dwa, jak i na cztery koła.

    W 2013 roku firma SKF ogłosiła nawiązanie z Volvo Cars współpracy, której rezultatem miało być dostarczenie piast zintegrowanych (HBU) dla potrzeb nowej wówczas platformy szwedzkiego koncernu, jaką była koncepcja Scalable Product Architecture (SPA). Nowy model XC90 to pierwszy samochód skonstruowany na bazie SPA. Najważniejszymi aspektami nowej konstrukcji Volvo Cars są jej masa i sztywność, które umożliwiły zastosowanie innowacyjnych technologii zabezpieczeń oraz dały projektantom wyjątkowo dużą swobodę w kwestii proporcji i wzornictwa.

    Franco Ferro, dyrektor działu podwozi samochodów w SKF Automotive: „W związku z prezentacją nowego modelu Volvo XC90 mam przyjemność potwierdzić, że będzie on wyposażony w wysokowydajne piasty zintegrowane produkcji SKF. Przyczynią się one do szeregu istotnych zalet tego samochodu związanych z bezpieczeństwem, niezrównaną zwrotnością i najwyższym komfortem jazdy. Jestem przekonany, że XC90 odniesie ogromny sukces rynkowy. Z niecierpliwością oczekujemy dalszego rozwoju tego projektu, zrealizowanego w ramach ścisłej współpracy inżynieryjnej z Volvo Cars.”

    XC90 zaprojektowano z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie, komforcie i przyjemności prowadzenia samochodu. Piasty zintegrowane produkcji SKF zostały zoptymalizowane pod kątem wyśrubowanych wymagań w zakresie osiągów, jakie postawił koncern Volvo Cars. Wyposażono je w uszczelnienia o obniżonym współczynniku tarcia, które szczególnie dobrze sprawdzają się w zmieniających się warunkach drogowych i pogodowych oraz przyczyniają się do wydłużenia okresu eksploatacji zespołu. Mając na celu ograniczenie ogólnego zużycia paliwa przez samochód, zoptymalizowano również stosunek masy piasty do jej osiągów.

    Produkcja Volvo XC90 rozpocznie się w lutym 2015 roku.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami:
    Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com


    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (5.7 MB)

SKF logo