Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zwiększenie ładowności wagonów towarowych i poprawa zyskowności operatorów za sprawą kompaktowych zespołów łożysk stożkowych produkcji SKF

  • Artykuł

    2014 wrzesień 22, 14:00 CEST

    Firma SKF wprowadziła na rynek nowe kompaktowe zespoły łożysk stożkowych (CTBU), które przenoszą obciążenia dochodzące do 45 ton metrycznych na oś. Umożliwiając przewożenie tymi samymi pociągami większych ilości towarów, przyczyniają się one do zwiększenia zysków operatorów transportu kolejowego.


    Göteborg (Szwecja), 22 września 2014 roku: Firma SKF wprowadziła na rynek nowe kompaktowe zespoły łożysk stożkowych (CTBU) przeznaczone dla operatorów transportu kolejowego, umożliwiające przewożenie większych ładunków wagonami ciężkich pociągów towarowych. Znamionowe maksymalne obciążenie na oś wynosi w przypadku CTBU 45 ton metrycznych – pozwoli to operatorom odnotowywać większe zyski za sprawą zwiększenia ładowności pociągów bez konieczności ich wydłużania lub zmiany konfiguracji.


    CTBU produkcji SKF to jedyne na rynku łożyska do ciężkich pociągów towarowych, które przenoszą obciążenia robocze na poziomie 45 ton na oś. Przekłada się to na zwiększenie ładowności z dotychczasowych 35,5 tony do 45 ton na oś, a tym samym na możliwość transportowania większych ilości towarów z wykorzystaniem zarówno istniejącej, jak i nowo tworzonej floty. Nowe rozwiązanie, opracowane w odpowiedzi na potrzeby klientów, spełnia zapotrzebowanie operatorów transportu kolejowego z całego świata, dążących do transportowania coraz cięższych ładunków.


    Uszkodzenia taboru kolejowego i infrastruktury oraz opóźnienia w dostawach są źródłami największych kosztów ponoszonych przez operatorów transportu kolejowego – z tego względu szczególnie korzystny jest wydłużony okres eksploatacji charakteryzujący nową klasę CTBU, związany ze zwiększoną wytrzymałością zmęczeniową łożysk. W rezultacie wymagana częstotliwość serwisowania wagonów towarowych ulega zmniejszeniu oraz następuje poprawa ich osiągów.


    „CTBU produkcji SKF są wyposażone w koszyk wykonany z poliamidu oraz mają szereg elementów właściwych konstrukcjom SKF, takich jak polimerowy pierścień dystansowy zapobiegający korozji ciernej na powierzchni styku pierścieni wewnętrznego i oporowego” – tłumaczy Milan Soukup, Railway Business Development Manager w SKF. „Za szczelność zespołu odpowiada specjalne, charakteryzujące się niskim współczynnikiem tarcia uszczelnienie stykowe, które przemieszcza się po obrzeżu pierścienia wewnętrznego. Trwałość nominalna nowego zespołu jest nawet dwukrotnie większa niż w przypadku oferowanych przez SKF CTBU klasy G pracujących w tych samych warunkach.”


    W dniach od 23 do 26 września kompaktowe zespoły łożysk stożkowych dla kolejnictwa produkcji SKF będą prezentowane na berlińskich targach InnoTrans. Wśród demonstrowanych rozwiązań SKF przeznaczonych do sektora kolejowego oprócz CTBU znajdą się nowe zespoły łożysk stożkowych (TBU), analizator SKF Microlog oraz system online SKF Multilog IMx–B.


    Goście targów znajdą SKF w hali 22a, przy stoisku 606.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)


    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:

    Dział relacji z mediami: Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail:Monique.Turner@skf.com


    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401.www.skf.com


    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.


  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.1 MB)

SKF logo