Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Niezawodne rozwiązanie uszczelnienia SKF dla turbin wiatrowych na tegorocznych targach WindEnergy w Hamburgu

  • Artykuł

    2014 wrzesień 23, 14:00 CEST

    Podczas tegorocznej edycji hamburskich targów WindEnergy firma SKF prezentuje wzmocnione, wykonane w całości z kauczuku uszczelnienia HSS, przyczyniające się do poprawy niezawodności i wydajności turbin wiatrowych.


    Göteborg (Szwecja), 23 września 2014 roku: Firma SKF stworzyła innowacyjną serię wzmocnionych uszczelnień HSS z myślą o ochronie wielkogabarytowych łożysk pracujących w trudnych warunkach, jakie panują w turbinach wiatrowych. Uszczelnienia HSS wykorzystują sprawdzoną konstrukcję wargi i bazują na nowej koncepcji wzmocnienia, dzięki czemu zapewniają zwiększoną stabilność. Ponieważ są wykonane w całości z kauczuku, przynoszą dodatkowe korzyści wynikające z możliwości kompensacji niedoskonałości otworu w oprawie.


    Uszczelnienia HSS produkcji SKF są dostępne w wersji wykonanej z opracowanego przez firmę uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego odpornego na działanie ozonu – SKF Duratemp. Materiał ten, wykorzystywany już z powodzeniem w branży energetyki wiatrowej, został udoskonalony w celu zoptymalizowania właściwości w najbardziej wymagających zastosowaniach. Warga uszczelniająca jest wykonana ze standardowej odmiany tego wysoce wytrzymałego materiału, zaś część korpusu uszczelnienia stykającą się z otworem w oprawie wytwarza się z odmiany o zwiększonej twardości. Przekłada się to na poprawę trwałości wymiarowej zarówno w eksploatacji, jak i w trakcie instalacji. Taka koncepcja wzmacniania uszczelnień, ułatwiająca i usprawniająca montaż i wymianę, znajduje zastosowanie w konstrukcjach zarówno pełnych, jak i dzielonych. Gładka powierzchnia obwodowa zapewnia doskonałe uszczelnienie statyczne oraz eliminuje niebezpieczeństwo zmiany wymiarów uszczelnienia wskutek kontaktu z wilgocią.


    „Uszczelnienia często postrzega się jako zwykłe artykuły eksploatacyjne, podczas gdy w rzeczywistości są to ważne elementy łożyskowań, które polepszają wydajności, niezawodności i sprawności łożysk. Łatwość instalacji i wymiany uszczelnień HSS stanowi istotną korzyść dla branży energetyki wiatrowej – zwłaszcza w świetle faktu, iż przestrzeń w gondoli jest z reguły mocno ograniczona” – tłumaczy Maria Conception Martin, globalny dyrektor ds. produktów SKF odpowiedzialna za uszczelnienia dla energetyki wiatrowej.


    Dla potrzeb wytwarzania uszczelnień HSS w SKF wdrożono elastyczny proces produkcyjny, który umożliwia bezproblemowe wykonywanie ich według specyfikacji klienta. W rezultacie uszczelnienia są dopasowywane do wymiarów wałów i opraw łożysk bez narażania klientów na dodatkowe koszty lub wydłużone czasy realizacji zamówień. 


    Tegoroczna edycja targów WindEnergy – jednego z najważniejszych na świecie wydarzeń wystawienniczych poświęconych innowacyjnym i zaawansowanym rozwiązaniom przeznaczonym dla branży energetyki wiatrowej – odbywa się w dniach od 23 do 26 września w Congress Center Hamburg (Niemcy). Goście targów znajdą SKF i uzyskają informacje na temat nowych uszczelnień HSS przy stoisku B6/374.


    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com 


    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (40.0 KB)

SKF logo