Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zaawansowane produkty i rozwiązania SKF na targach PTC Asia 2014

  • Artykuł

    2014 październik 29, 09:00 CEST

    Göteborg (Szwecja), 29 października 2014 roku: SKF prezentuje na tegorocznych targach PTC Asia zaawansowane produkty i rozwiązania obejmujące pięć platform technologicznych współtworzących zakres działalności firmy. Wystawa ma na celu przedstawienie sposobów, w jakie opracowany przez SKF proces zarządzania cyklem eksploatacji (LCM, Life Cycle Management) przyczynia się do poprawy sprawności energetycznej, wydajności wykorzystania zasobów i niezawodności oraz obniżenia łącznych kosztów obsługi w okresie eksploatacji.


    Po raz pierwszy od czasu przejęcia firmy Kaydon przez SKF, obie firmy biorą wspólnie udział w targach PTC Asia. Na wystawie jest prezentowane stanowisko z ACE Shockabsorber. ACE Shockabsorber jest wiodącą w skali światowej technologią spowalniania ruchu, która umożliwia liniowe zmniejszanie prędkości w sposób ograniczający do minimum siły oddziałujące na maszynę.


    W tym roku firma SKF przedstawia przede wszystkim ofertę w zakresie uszczelnień i napędów przemysłowych: wprowadza na rynek produkty i rozwiązania przeznaczone dla producentów sprzętu oryginalnego (OEM) i użytkowników końcowych do stosowania w ich aplikacjach oraz powiązanych usługach, z zakresu przekładni, silników elektrycznych, maszyn przepływowych i transportu materiałów, dowodząc tym samym swojej niedoścignionej zdolności do wspierania klientów na każdym etapie cyklu eksploatacji zasobów.



    „Podczas tegorocznej edycji targów PTC Asia prezentujemy w Chinach szereg produktów i rozwiązań, które odniosły sukces na rynku globalnym i z powodzeniem mogą wesprzeć klientów przemysłowych, przyczyniając się do usprawnienia zarządzania cyklem eksploatacji zasobów i obniżenia łącznych kosztów posiadania, a tym samym dając wyraz potędze inżynierii wiedzy” – mówi Zhu Jiming, prezes SKF China.


    Jedną z demonstrowanych innowacji jest nowa generacja uszczelnień kasetowych Mudblock, przeznaczonych do pojazdów terenowych i specjalnych oraz do przekładni planetarnych. Rozwiązania te umożliwiają zmniejszenie tarcia uszczelnień nawet o 20%, co pozwala producentom przekładni przemysłowych oraz pojazdów terenowych i specjalnych ograniczać straty energii i tym samym zwiększać wydajność. SKF oferuje najlepsze w swojej klasie rozwiązanie uszczelnienia, które przyczynia się do wydłużenia trwałości łożysk, zapobiegając przedostawaniu się do ich wnętrza zanieczyszczeń i zatrzymując wewnątrz środek smarny, a w efekcie ogranicza do minimum szkodliwy wpływ na środowisko naturalne związany z wyciekami oleju.


    Na targach PTC Asia prezentowane jest również nowe rozwiązanie uszczelnienia przeznaczone do silników hydraulicznych, przeciwdziałające wyciekom oleju z silników maszyn wykorzystywanych przez klientów SKF. Rozwiązanie to przyjęło się już w Europie. Brevini Fluid Power – włoski producent podzespołów hydraulicznych o ogólnoświatowym zasięgu – stanął przed następującym problemem: stosowane standardowo w silniku orbitalnym uszczelnienie nieoczekiwanie zaczęło przeciekać po ośmiu godzinach pracy. Zastosowanie nowego rozwiązania uszczelnienia SKF poskutkowało nie tylko rozwiązaniem problemu w krótkim czasie; przede wszystkim zaowocowało przyszłościową modernizacją, która spełniła wszelkie wymagania techniczne firmy Brevini i pozwoliła zdobyć pełne zaufanie klienta.


    Do głównych tematów wystawy należy również silnik elektryczny. Na tegoroczną edycję firma SKF przygotowała nowy eksponat, prezentujący rozwiązania przeznaczone do najwytrzymalszych i najwydajniejszych silników indukcyjnych prądu przemiennego i silników z magnesem trwałym. Silniki elektryczne są wszechobecne, a napędzane przez nie maszyny generują ponad jedną czwartą ogólnoświatowego zużycia energii elektrycznej. SKF pomaga producentom sprzętu oryginalnego spełniać rosnące wymagania w zakresie wysokiej jakości produktów, krótkich czasów dostawy i niezawodnego wsparcia technicznego. Z kolei użytkownikom końcowym oferowane przez SKF narzędzia, technologie i usługi umożliwiają zwiększanie ogólnej wydajności i obniżanie łącznych kosztów eksploatacji.


    Na swoim stoisku SKF wystawia także pompę hydrauliczną, która demonstruje, w jaki sposób rozwiązania SKF przyczyniają się do zwiększenia gęstości mocy i wydłużenia okresu eksploatacji osiowych pomp tłokowych. Na rynku istnieje zapotrzebowanie na osiowe pompy tłokowe o niewielkiej masie, wysokich obrotach, dużym momencie obrotowym i wysokiej niezawodności. SKF oferuje rozwiązanie, które umożliwia zwiększenie gęstości mocy, zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie tarcia i drgań oraz przynosi klientom szereg dodatkowych korzyści za sprawą zastosowania łożyska stożkowego o węgloazotowanej powierzchni i specjalnego uszczelnienia H-ECOPUR ioraz innych udoskonaleń.


    Na targach obecni są reprezentujący różne dziedziny specjaliści SKF, którzy z chęcią wymienią z gośćmi poglądy i drobiazgowo omówią wszelkie kwestie techniczne.


    Organizowane w Chinach od 1991 roku targi Power Transmission and Control (PTC Asia) należą do najważniejszych wystaw przemysłowych poświęconych technologiom sterowania i przenoszenia napędu. SKF – wiodące przedsiębiorstwo specjalizujące się w inżynierii wiedzy – uczestniczy w tych targach od sześciu lat, demonstrując za każdym razem zaawansowane technologie i zintegrowane rozwiązania wychodzące naprzeciw rosnącym potrzebom klientów z Azji.


    Aktiebolaget SKF

     (publ)


    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie.

    W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com


    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (717 KB)

SKF logo