Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Prezentacja innowacyjnych rozwiązań SKF do motocykli na targach EICMA 2014

  • Artykuł

    2014 listopad 04, 14:00 CEST

    Göteborg, Szwecja, 4 listopada 2014 roku: Firma SKF będzie uczestniczyła w tegorocznych międzynarodowych targach motocyklowych EICMA, gdzie zaprezentuje pełny asortyment innowacyjnych rozwiązań przeznaczonych na rynek części zamiennych do jednośladów. Na wystawie odbywającej się w dniach od 6 do 9 października 2014 roku w Mediolanie (Włochy) wiodący producent rozwiązań uszczelnienia i łożysk do kół zademonstruje na stanowisku Q67 w pawilonie 4 zestaw uszczelnień widelca, zestaw skrobaka błota, zespół głowicy uszczelniającej i zestaw uszczelnień koła.

    Zestaw uszczelnień widelca o nadzwyczajnych właściwościach uszczelniających

    Zestaw uszczelnień widelca, opracowany przez SKF z myślą o uzyskaniu niezrównanych właściwości uszczelniających przy jednoczesnym ograniczeniu tarcia spoczynkowego, nadaje się do wszystkich zaawansowanych technologicznie widelców motocykli i rowerów górskich. Składa się z uszczelnienia olejowego i zgarniacza, zaprojektowanych pod kątem eksploatacji w warunkach silnego zanieczyszczenia, w sposób ograniczający tarcie i zasysanie powietrza oraz zapewniający stałe parametry hydrauliczne przy ustawieniach fabrycznych. W przypadku widelców rowerów górskich obie funkcje – uszczelnienia olejowego i zgarniacza – są z reguły zintegrowane w pojedynczym uszczelnieniu.


    Zestaw skrobaka błota do widelca ogranicza zanieczyszczenie nawet w najbardziej wymagających warunkach


    Zestaw skrobaka błota do widelca produkcji SKF to innowacyjne, gotowe do zastosowania rozwiązanie do terenowych jednośladów, które umieszcza się powyżej widelca bez konieczności demontażu koła. Zapobiega zanieczyszczaniu przez błoto i wynikającemu z tego ścieraniu. Tym samym – dzięki poprawie osiągów widelca i warunków pracy uszczelnienia – zapewnia bezpieczeństwo prowadzenia pojazdu. W skład zestawu wchodzą dwa skrobaki błota do widelca, zawleczki mocujące oraz broszura zawierająca szczegółowe instrukcje.


    Poprawa osiągów i zwiększenie komfortu prowadzenia jednośladu za sprawą zintegrowanego rozwiązania zespołu głowicy uszczelniającej


    Zadaniem zespołów głowicy uszczelniającej jest polepszanie osiągów amortyzatorów pojazdów terenowych. Stanowią one łatwe do zainstalowania zintegrowane rozwiązanie uszczelnienia. Sprawdzają się w szerokim zakresie temperatury: od –40 do +150°C. Zespół składa się z pięciu fabrycznie zmontowanych elementów: zintegrowanego uszczelnienia jednorurowego, podkładki, tulei, głowicy uszczelnienia i skrobaka zanieczyszczeń. W efekcie odpowietrzanie jest proste, a czas montażu znacznie krótszy niż w przypadku podobnych wieloelementowych rozwiązań. SKF oferuje również dedykowany zestaw serwisowy, który przyczynia się do uproszczenia i usprawnienia konserwacji zespołu głowicy uszczelniającej. W jego skład wchodzą zintegrowane uszczelnienie jednorurowe, tuleja i skrobak.


    Zestaw uszczelnień koła dla ochrony przed silnym zanieczyszczeniem w każdych warunkach


    Zestaw uszczelnień koła produkcji SKF przynosi motocyklistom korzyści w postaci zmniejszenia tarcia, zwiększenia trwałości i wydłużenia okresu eksploatacji łożysk. Gwarantuje poprawę zadowolenia z jazdy. Nadaje się do wszelkich piast kół motocyklowych, zwłaszcza wykorzystywanych w terenie i w warunkach silnego zanieczyszczenia. Zapewnione przez zestaw uszczelnień koła ograniczenie tarcia przekłada się na poprawę skuteczności uszczelnienia. Opatentowany projekt uszczelnienia obejmuje wbudowaną osłonę z tworzyw sztucznych, która chroni uszczelnienie przed wymywaniem pod wysokim ciśnieniem.


    Goście targów EICMA 2014 znajdą SKF na stanowisku Q67 w pawilonie 4, przy stoisku firmy Innteck – dostawcy niezawodnych produktów najwyższej jakości i oficjalnego partnera SKF w dystrybucji rozwiązań uszczelnienia przeznaczonych do jednośladów. Reprezentujący firmę specjaliści z chęcią objaśnią odwiedzającym korzyści płynące ze wszystkich tych innowacji.


    Aktiebolaget SKF

        (publ)


    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: 

    Dział relacji z mediami: Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836; +1215 801 8722. Adres e-mail: Monique.Turner@skf.com


    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. 

    W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.0 MB)

SKF logo