Nowe rozwiązanie SKF w zakresie monitorowania stanu przewodów środka smarnego
-
Artykuł
2015 styczeń 14, 14:00 CEST
Göteborg (Szwecja), 13 listopada, 2014 roku: Firma SKF ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek nowego systemu monitorowania złączy przewodów (HCC, Hose Connection Control), służącego do kontrolowania stanu węży systemów smarowania maszyn budowlanych. Urządzenie to sprawdza, czy nie doszło do zerwania któregokolwiek przewodu środka smarnego, i natychmiast powiadamia operatora maszyny o wszelkich usterkach przewodu głównego doprowadzonego z pompy lub przewodów zasilających prowadzących do punktów smarowania.
System monitorowania złączy przewodów produkcji SKF cechuje się nie tylko niezawodnością, ale i prostotą. W przeciwieństwie do innych rozwiązań tego rodzaju, dla jego skutecznego zadziałania nie jest wymagane wystąpienie wzrostu lub spadku ciśnienia. Kontrolowanie stanu przewodów za jego pomocą nie wiąże się z koniecznością stosowania specjalnych przewężeń lub zaworów regulujących ciśnienie. Składa się z minimalnej liczby elementów, co przekłada się na niewielki koszt instalacji – nawet w przypadku modernizacji. System ten pomaga zapobiegać uszkodzeniom łożysk i nieplanowanym przestojom, a także przyczynia się do znacznego zmniejszenia ryzyka wypadku lub zanieczyszczenia środowiska spowodowanego wyciekiem środka smarnego. Można go używać do monitorowania metalowych i giętkich przewodów całego scentralizowanego systemu smarowania. HCC umożliwia ponadto prostą modernizację istniejącego systemu smarowania. System monitorowania można w każdej chwili rozbudować dla potrzeb obsługi większej liczby przewodów. Za pomocą jednostki zasilanej prądem stałym o napięciu 12 lub 24 V monitorować można maksymalnie odpowiednio 10 lub 20 przewodów.
Na działanie systemu monitorowania złączy przewodów SKF nie wpływają długości przewodów, poziomy temperatury w otoczeniu ani różnice i straty ciśnienia. System monitorowania jest odpowiedni do nieprzewodzących środków smarnych i cieczy hydraulicznych. Charakteryzuje się maksymalnym ciśnieniem roboczym 300 bar (4351 psi) oraz zakresem temperatury eksploatacji od –40 do +70°C (od –40 do +158°F).
W skład systemu monitorowania złączy przewodów produkcji SKF wchodzą jednostka analizatora, złącze pełniące funkcję izolatora elektrycznego między systemem smarowania i urządzeniem dozującym środek smarny oraz kabel do analizatora. Monitorowane przewody środka smarnego muszą przewodzić prąd elektryczny.
Aktiebolaget SKF
(publ)
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com
SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com
® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.
-
Obraz