Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nowa generacja uszczelnień SKF Mudblock do pojazdów terenowych i specjalnych

  • Artykuł

    2014 wrzesień 24, 14:00 CEST

    Göteborg (Szwecja), 24 września 2014 roku: Do sprzedaży wprowadzono uszczelnienia kasetowe SKF Mudblock nowej generacji przeznaczone do smarowanych olejem piast kół, charakteryzujące się dłuższym okresem eksploatacji niż równoważne produkty dostępne na rynku. Rozwiązanie to umożliwia zmniejszenie tarcia uszczelnień nawet o 20%, co pozwala użytkownikom pojazdów terenowych i specjalnych ograniczyć straty energii i tym samym zwiększyć wydajność.

    Są to wielowargowe uszczelnienia kasetowe o zoptymalizowanej geometrii wargi, z powierzchnią współpracującą ze stali nierdzewnej. Zastosowany w nich specjalnie opracowany związek na bazie kauczuku nitrylowego przyczynia się do spowolnienia procesów zużycia i starzenia. Połączenie tych cech poskutkowało stworzeniem najlepszego w swojej klasie rozwiązania uszczelnienia, które wydłuża okres eksploatacji łożysk, zapobiegając przedostawaniu się do ich wnętrza zanieczyszczeń i zatrzymując wewnątrz środek smarny, a w efekcie ogranicza do minimum szkodliwy wpływ na środowisko naturalne związany z wyciekami oleju.

    „Rozwiązanie to spełnia przede wszystkim oczekiwania dotyczące poprawy niezawodności – celu, jaki stawia sobie każdy producent pojazdów terenowych i specjalnych. W rezultacie okres eksploatacji uszczelnień ulega wydłużeniu nawet o 50%” – tłumaczy Vinay Joyappa, dyrektor globalny ds. produktów w SKF. Za sprawą uszczelnień kasetowych SKF Mudblock firma SKF oferuje zarówno producentom sprzętu oryginalnego, jak i użytkownikom końcowym wartość dodaną, jaką jest optymalizacja cyklu eksploatacji zasobów.

    Rozwiązanie to przyczynia się do zmniejszenia ilości roszczeń gwarancyjnych, poprawy wydajności oraz obniżenia kosztów posiadania i kosztów eksploatacyjnych. Uszczelnienia kasetowe SKF Mudblock są dostępne w szeregu rozmiarów odpowiadających wałom o średnicy z zakresu od 25 do 250 mm. Można stosować je zamiennie z innymi uszczelnieniami kasetowymi.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami:
    Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2013 roczna sprzedaż wyniosła 63 597 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 401. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (717 KB)

SKF logo