Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF VSM wprowadza nowe zestawy opasek do gumowych osłon przegubów homokinetycznych

2015 luty 15, 12:00 Europe

Firma SKF ogłosiła wprowadzenie na rynek dwóch 12-sto sztukowych zestawów uniwersalnych metalowych opasek do gumowych osłon przegubów homokinetycznych, zróżnicowanych pod względem wielkości opaski.

Utrzymywanie zapasu opasek pozwala oszczędzać czas i obniżać koszty zarówno pracownikom warsztatu, jak i jego klientom. Nowe zestawy eliminują konieczność pobierania opasek z nowych, kompletnych zestawów osłony przegubu homokinetycznego w sytuacjach, w których nie trzeba wymieniać samej osłony.

Zapasowe opaski znajdują zastosowanie, gdy:
  • opaska uległa uszkodzeniu, ale osłona nadal jest w dobrym stanie i nie wymaga wymiany;
  • opaska musi zostać rozcięta w celu zdjęcia sprawnej osłony i skontrolowania podzespołów umieszczonych w jej wnętrzu lub sprawdzenia poziomu środka smarnego.

Roberto Marossero, kierownik globalny ds. produktów SKF: „W odpowiedzi na liczne prośby klientów wprowadziliśmy na rynek zestawy opasek do gumowych osłon przegubów homokinetycznych odpowiadające połowie naszego asortymentu. Wierzymy, że sprawdzą się one w tych trudnych chwilach, kiedy potrzebna jest wysokiej jakości zapasowa opaska.”

Otrzymywane zamówienia na zestawy realizujemy niezwłocznie. Skład zestawów przedstawia się następująco:
  • VKJML 01001 – 12 małych uniwersalnych metalowych opasek odpowiednich do uniwersalnych, półuniwersalnych i specjalnych gumowych osłon, o długości 250 mm i szerokości 5 mm;
  • VKJML 01002 – 12 dużych uniwersalnych metalowych opasek odpowiednich do uniwersalnych, półuniwersalnych i specjalnych gumowych osłon, o długości 760 mm i szerokości 5 mm.

Uwaga: Opaski te nie są przeznaczone do specjalnych osłon termoplastycznych.

Specjalne narzędzie do uniwersalnych opasek SKF (VKN 400):
Dokładne i równomierne dokręcenie przekłada się na niezawodne i długotrwałe działanie osłony, a w rezultacie i samego przegubu homokinetycznego. SKF oferuje doskonałe narzędzie, które ułatwia poprawne przykręcanie metalowych opasek do gumowych osłon. VKN 400 eliminuje potrzebę przycinania uniwersalnych osłon za pomocą nożyc lub obcinaków.

Więcej informacji na temat produktów znaleźć można w naszym katalogu internetowym – pod adresem vsm.skf.com – oraz w aplikacji „SKF Automotive parts search”.

SKF logo