Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Redukcja kosztów przewozu i poprawa bezpieczeństwa za sprawą nowego systemu monitorowania ciśnienia w oponach produkcji SKF

  • Artykuł

    2015 kwiecień 13, 16:00 CEST

    Stworzony przez SKF nowatorski system monitorowania ciśnienia w oponach pozwoli operatorom flot pojazdów ciężarowych obniżyć koszty i podwyższyć poziom bezpieczeństwa.

    Göteborg (Szwecja), 13 kwietnia 2015 roku: SKF wprowadza na rynek innowacyjne urządzenie przeznaczone do monitorowania ciśnienia w oponach pojazdów ciężarowych o dużej ładowności. System monitorowania ciśnienia w oponach produkcji SKF zostanie zaprezentowany po raz pierwszy na tegorocznych Targach Hanowerskich. Jego wdrożenie umożliwi przedsiębiorstwom przewozowym i operatorom flot pojazdów ciężarowych ograniczenie kosztów napraw i wymiany ogumienia, zmniejszenie zużycia paliwa oraz obniżenie poziomów emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa drogowego.

    Oferowany przez SKF system monitorowania ciśnienia w oponach jest skierowany do sektora wytwórców wyposażenia oryginalnego (OEM) – do producentów samochodów ciężarowych i przyczep. To nowatorskie rozwiązanie jest częścią oferty SKF BeyondZero, obejmującej produkty przynoszące istotne korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska.

    System składa się z solidnych modułów, które montuje się na zewnątrz poszczególnych kół pojazdu. Monitorują one temperaturę opon i panujące w nich ciśnienie. Ich zadaniem jest eliminowanie problemów związanych z nieszczelnością, które w wielu przypadkach można rozpoznawać również innymi metodami, z wykorzystaniem zewnętrznych kontrolnych przewodów powietrznych. Dane są gromadzone i bezprzewodowo przesyłane do centralnej jednostki sterującej w postaci silnego sygnału o częstotliwości 2,4 GHz. Jednostka ta wykorzystuje zaawansowane algorytmy do dokładnego obliczania występującego w oponach ciśnienia. Wskazania są prezentowane kierowcy w czasie rzeczywistym na ekranie w obrębie tablicy wskaźników.

    Cały system jest wydajny, niezawodny, prosty do zainstalowania i łatwy w obsłudze.

    Stephanie Petremont, kierownik projektu w jednostce SKF Automotive, mówi: „Badania wykazały, że problemom z ogumieniem przypisywać można 32% łącznego czasu przestojów samochodów ciężarowych. W szczególności niewłaściwe ciśnienie w oponach przekłada się na wzrost zużycia paliwa i poziomu emisji dwutlenku węgla oraz skrócenie okresu eksploatacji opon, a w skrajnych warunkach grozi niebezpiecznym rozerwaniem opony. Na przykład niedopompowanie lub przepompowanie opony o 15% może przełożyć się na spadek jej trwałości nawet o 10%, podczas gdy niedopompowanie wszystkich opon pojazdu o 10% wiąże się ze wzrostem zużycia paliwa. W istocie w przypadku ciężarówki z trzyosiową naczepą przejeżdżającej rocznie 160 000 km system monitorowania ciśnienia w oponach produkcji SKF przyczyniłby się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 7,58 g/km oraz zaoszczędzenia 500 litrów oleju napędowego w skali roku.”

    Więcej informacji na ten temat znajdziesz na specjalnie skonstruowanym stoisku na Targach Hanowerskich – na stanowisku B12 w hali 22 – a także na stronie internetowej www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF

           (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: 

    Dział relacji z mediami: Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: Monique.Turner@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie.
    W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF. 
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (250 KB)

SKF logo