Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Nowe bezolejowe łożyska SKF do odśrodkowych sprężarek agregatów chłodniczych smarowane czystym czynnikiem chłodniczym

  • Artykuł

    2015 kwiecień 13, 16:00 CEST

    Göteborg, Szwecja, 13 kwietnia 2015 roku: Firma SKF ogłosiła wprowadzenie na rynek nowych łożysk smarowanych czystym czynnikiem chłodniczym – wyjątkowego bezolejowego rozwiązania do sprężarek odśrodkowych z napędem bezpośrednim wykorzystywanych w agregatach chłodniczych, w którym funkcję środka smarnego pełni czynnik chłodniczy o niewielkiej lepkości. Wyeliminowanie potrzeby smarowania olejowego przekłada się na zmniejszenie zużycia energii przez agregaty chłodnicze przy jednoczesnym uproszczeniu budowy systemów i ograniczeniu wymagań w zakresie obsługi konserwacyjnej.

    Oferowane przez SKF łożyska smarowane czystym czynnikiem chłodniczym stanowią połączenie ceramicznych (wykonanych z azotku krzemu) elementów tocznych, pierścieni wytwarzanych z wysokoazotowej stali nierdzewnej poddawanej specjalnej obróbce cieplnej i koszyków z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym. W rezultacie powstało łożysko, które pracuje niezawodnie przy smarowaniu czynnikiem chłodniczym o niewielkiej lepkości – to nowatorskie rozwiązanie pozwala zmniejszyć zużycie energii w porównaniu z tradycyjnymi napędami odśrodkowych sprężarek agregatów chłodniczych o co najmniej 10%.

    Konwencjonalne sprężarki odśrodkowe wykorzystujące czynniki chłodnicze o niewielkiej lepkości wyposaża się w napędy zębate z łożyskami hydrodynamicznymi smarowanymi mieszanką oleju i czynnika chłodniczego.

    „Korzystanie z rozwiązań tego typu wymaga stosowania zarówno systemu smarowania, jak i separatora oleju – w celu doprowadzania mieszanki o wysokiej zawartości oleju do kół zębatych i łożysk oraz mieszanki zdominowanej przez czynnik chłodniczy do parownika i skraplacza” – tłumaczy Richard Law, dyrektor globalny ds. sektora maszyn przepływowych w SKF. „Łożyska smarowane czystym czynnikiem chłodniczym produkcji SKF umożliwiają bezolejowe działanie i uproszczenie budowy systemu za sprawą możliwości stosowania czynników chłodniczych o niewielkiej lepkości w roli środków smarnych w sprężarkach odśrodkowych z napędem bezpośrednim. Przekłada się to na poprawę sprawności energetycznej rozwiązań i ograniczenie wymagań w zakresie ich obsługi konserwacyjnej.”

    Oferowane przez SKF łożyska smarowane czynnikiem chłodniczym sprawdzają się w rzeczywistych zastosowaniach od ponad dekady. Znalazły już zastosowanie w wiodących przemysłowych agregatach chłodniczych, gdzie przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, obniżenia ponoszonych kosztów, ograniczenia potrzeb w zakresie utrzymania ruchu i wyeliminowania problemów związanych z potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska olejem.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. 

    W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.3 MB)

SKF logo