Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Sprawne, wszechstronne, intuicyjne osiowanie wałów z wykorzystaniem narzędzia SKF

2015 kwiecień 13, 16:05 CEST

TKSA 51 – nowe, intuicyjne, wspomagane programowo narzędzie do osiowania wałów produkcji SKF – nie przysporzy operatorom najmniejszego kłopotu przy obsłudze i pozwoli im pewnie i precyzyjnie osiować maszyny.

Göteborg, Szwecja, 13 kwietnia 2015 roku: Na tegorocznych Targach Hanowerskich SKF – firma inżynierii wiedzy – zaprezentuje innowacyjne narzędzie wspomagające osiowanie wałów. TKSA 51 – bo o nim tu mowa – to pierwszy przyrząd zaprojektowany z myślą o intuicyjnym osiowaniu wałów z wykorzystaniem tabletów i smartfonów. Specjalna aplikacja usprawnia i upraszcza ustawianie silników, napędów, wentylatorów, przekładni, kół pasowych i sprzęgieł już od pierwszego użycia przyrządu.

Na nowy system TKSA 51 składają się dwie kompaktowe i lekkie laserowe jednostki pomiarowe, które sprawdzą się w niemal każdym zastosowaniu. Za pomocą uniwersalnych wsporników na wał przyrząd można instalować na niewielkich maszynach, w ograniczonej przestrzeni; z kolei łańcuchy i pręty wydłużające oraz magnetyczne uchwyty umożliwiają montowanie urządzenia na maszynach o dużych rozmiarach.

Za sprawą bezprzewodowej łączności aplikacja w czasie rzeczywistym wizualizuje w trzech wymiarach jednostki pomiarowe. Umożliwia to operatorom obracanie wirtualnej maszyny we wszystkich kierunkach według własnego uznania, co czyni osiowanie możliwie jak najbardziej intuicyjnym. Pomiaru dokonuje się po prostu za naciśnięciem przycisku lub w bezobsługowym trybie pomiaru automatycznego, w przypadku którego konieczne jest jedynie przekręcenie wału do kolejnej pozycji pomiaru.

Jens Kammann, kierownik ds. produktu w jednostce SKF odpowiedzialnej za narzędzia do obsługi maszyn, podkreśla, że „Niewspółosiowość wałów należy do najczęstszych przyczyn awarii maszyn. Powoduje powstanie dodatkowych sił i drgań, które mogą doprowadzić do uszkodzenia takich elementów maszyn jak łożyska, uszczelnienia i sprzęgła, co skutkuje znacznym wzrostem kosztów operacyjnych i kosztów utrzymania ruchu. Często spotykamy się z wałami wyosiowanymi nieprawidłowo ze względu na czasochłonność stosowanej metody lub trudności w obsłudze zastosowanego przyrządu. Wszystko to przekłada się na błędy i niewspółosiowość. System TKSA 51 eliminuje te problemy i jest idealnym wsparciem przy wykonywaniu wszelkich zadań osiowania. Pozwala technikom istotnie wydłużać czas sprawności maszyn i daje im pewność co do prawidłowego ustawienia maszyn, gwarantującego ich wydajną i oszczędną pracę.

Duża swoboda pomiarowa – możliwość dokonania pomiaru w ograniczonej przestrzeni wynikająca z funkcji rozpoczęcia pomiaru w dowolnej pozycji kątowej oraz ograniczenia wymaganego kąta obrotu wału do zaledwie 40° – to tylko jedna z kluczowych cech systemu. Wyjściowy rezultat osiowania można w dalszej kolejności polepszać z wykorzystaniem ustawianych w narzędziu docelowych wartości parametrów osiowania, uwzględniających cieplne zmiany wymiarów maszyny. Zakończeniu każdej kontroli i korekcji osiowania towarzyszy wygenerowanie obszernego sprawozdania, które można z łatwością dostosować do szczególnych potrzeb, przesłać pocztą elektroniczną lub udostępnić w usłudze chmury z myślą o odwołaniu się do niego w późniejszym czasie. Wsparcie zapewniają użytkownikowi powiadomienia i pomocne instrukcje wyświetlane w razie napotkania w trakcie konfiguracji jakiegokolwiek problemu – na przykład niewyśrodkowania detektora lub nadmiernego zbliżenia wiązki laserowej do krawędzi detektora.

SKF dostarcza TKSA 51 jako kompleksowy system dla potrzeb wszelkich zadań osiowania. Całkowicie bezproblemowe jest także pobranie aplikacji. Przewidziano w niej ponadto w pełni funkcjonalny tryb demonstracyjny, dzięki któremu użytkownik może wypróbować TKSA 51 przed zakupem. Narzędzie będzie demonstrowane na tegorocznych Targach Hanowerskich – w dniach od 13 do 17 kwietnia, na stanowisku B12 w hali 22. Więcej informacji na ten temat zamieszczono na stronie internetowej www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. 
W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo