Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF na Targach Hanowerskich: aplikacja na urządzenia mobilne i czujnik drgań umożliwiające gromadzenie specjalistycznych danych bez względu na posiadane kwalifikacje

2015 kwiecień 13, 16:00 CEST

Na Targach Hanowerskich firma SKF zaprezentuje SKF Enlight – pakiet będący połączeniem nowej, wydajnej aplikacji na urządzenia mobilne i specjalnego czujnika obsługiwanego w standardzie Bluetooth. Umożliwi on pracownikom nieposiadającym szczególnych kwalifikacji gromadzenie specjalistycznych danych – na przykład informacji dotyczących drgań i temperatury – za pomocą standardowych urządzeń mobilnych, odpowiednio do pojawiających się potrzeb, z dostępem do eksperckich usług analitycznych świadczonych przez SKF.

Göteborg, Szwecja, 13 kwietnia 2015 roku: Firma SKF wprowadza rozwiązanie, które umożliwi gromadzenie krytycznych danych bez względu na posiadane kwalifikacje. SKF Enlight to platforma łącząca aplikację na urządzenia mobilne i specjalny czujnik oraz – w razie potrzeby – samoistnie bezpieczny sprzęt, a tym samym umożliwiająca proste i sprawne gromadzenie danych pochodzących z maszyn.

Wyróżnić można trzy zasadnicze elementy rozwiązania SKF Enlight. Pierwszym z nich jest Data Collect. To aplikacja przekształcająca standardowe urządzenie mobilne – smartfona lub tablet – w urządzenie do gromadzenia danych. Dane mogą być przesyłane bezpośrednio do chmury SKF, dla potrzeb specjalistycznej analizy przeprowadzanej przez globalną sieć zdalnych centrów diagnostycznych SKF (RDC – Remote Diagnostic Centre). Drugim zasadniczym elementem jest bezprzewodowy detektor stanu maszyn SKF (WMCD – Wireless Machine Condition Detector). To specjalny czujnik, który mierzy poziom drgań i temperaturę oraz przekazuje gromadzone dane do Data Collect w standardzie Bluetooth. Trzeci element stanowią specjalnie skonstruowane tablety i smartfony przeznaczone do użytku w strefie 1 wg ATEX, umożliwiające gromadzenie danych w strefach zagrożenia.

„Aplikacja jest niezwykle prosta w obsłudze i pozwala gromadzić specjalistyczne dane nawet osobom nieposiadającym szczególnych kwalifikacji” – mówi Christoffer Malm, dyrektor zespołu SKF Connectivity Room. „Zaledwie jedno naciśnięcie przycisku dzieli użytkownika od pracujących w zdalnych centrach diagnostycznych ekspertów, którzy szczegółowo analizują stan maszyn z wykorzystaniem swojej dogłębnej wiedzy i wydają zalecenia wspomagające usuwanie usterek.”

Czujnik WMCD, mocowany do maszyny magnetycznie, mierzy poziom drgań i temperaturę. Informacje te są w dalszej kolejności przesyłane do aplikacji – w standardzie Bluetooth – dla potrzeb wizualizacji. Mierzone poziomy drgań są zestawiane z postanowieniami norm ISO. Wynik oceny jest prezentowany użytkownikowi w postaci prostego wskaźnika sygnalizacji świetlnej – światła czerwonego, żółtego lub zielonego.

Ponadto WMCD bada jednocześnie stan łożysk – z wykorzystaniem zastrzeżonych algorytmów SKF umożliwiających ocenę stopnia uszkodzenia i zużycia. Rezultat tej oceny również ma formę sygnalizatora świateł ulicznych. W razie wygenerowania ostrzeżenia lub alarmu dotyczącego któregokolwiek z mierzonych parametrów, użytkownik może zgłosić żądanie diagnozy bezpośrednio z poziomu ekranu pomiaru. Gromadzone dane są przesyłane bezprzewodowo do zdalnego centrum diagnostycznego SKF, gdzie specjalista ds. drgań może przeanalizować otrzymane dane i odesłać sprawozdanie dotyczące przyczyny wysokiego poziomu drgań bezpośrednio na adres e-mail użytkownika.

Obsługa specjalnych analizatorów drgań wymaga szerokich kompetencji, a wykorzystywanie ich do sporadycznie dokonywanych pomiarów jest nader kosztowne. Rozwiązanie SKF Enlight dostarcza niedrogiego, łatwego w użyciu oprzyrządowania ze stałym dostępem do zasobów intelektualnych SKF udostępnianych w sieci zdalnych centrów diagnostycznych. Pozwoli ono użytkownikom monitorować drgania metodą niedostępną obecnie w takich rozwiązaniach jak specjalne, zaawansowane technologicznie analizatory czy systemy drobiazgowo śledzące przebieg procesów. Przewiduje się, że rozwiązanie to w pierwszej kolejności znajdzie zastosowanie w zakładach produkcyjnych i warsztatach naprawczych.

System SKF Enlight jest jedną z innowacji, które SKF zaprezentuje na tegorocznych Targach Hanowerskich, odbywających się w dniach od 13 do 17 kwietnia. Więcej informacji będzie można uzyskać przy stoisku B12 w hali 22 oraz na stronie internetowej www.skfpowerthefuture.com.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo