Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Poprawa niezawodności i sprawności napędów wiertnic do wydobywania ropy naftowej i gazu za sprawą rozwiązań SKF

  • Artykuł

    2015 kwiecień 13, 16:00 CEST

    Na tegorocznych Targach Hanowerskich firma SKF zaprezentuje szereg zaawansowanych rozwiązań przyczyniających się do poprawy niezawodności eksploatacyjnej krytycznych napędów wiertnic wykorzystywanych przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego.

    Göteborg, Szwecja, 13 kwietnia 2015 roku: Szereg zaawansowanych produktów i systemów SKF – firmy inżynierii wiedzy – przyczynia się w istotnym stopniu do poprawy niezawodności i osiągów krytycznych napędów wiertnic wykorzystywanych przy wydobyciu i poszukiwaniu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Rozwiązania SKF przeznaczone do napędów wiertnic to między innymi wysokiej jakości pracy łożyska, uszczelnienia oraz produkty do smarowania i monitorowania stanu maszyn.

    Najnowsze wyposażenie napędów wiertnic odpowiada za podparcie i obrót przewodu wiertniczego w procesie wykonywania odwiertów w skrajnych warunkach otoczenia – zarówno lądowych, jak i morskich. Obciążenie od przewodu wiertniczego, którego długość wynosi niekiedy nawet ponad osiem kilometrów, na napęd może przekraczać 1500 ton. W procesie wiercenia występują ponadto obciążenia skrętne, oscylacyjne i udarowe, które stwarzają dodatkowe wymagania wobec łożyskowania, obejmującego łożyska aż sześciu różnych typów rozmieszczone w trzynastu miejscach.

    Oferowane przez SKF rozwiązania łożyskowania napędów wiertnic zaprojektowano pod kątem takich właśnie wyzwań. Na przykład główne łożysko stożkowe wzdłużne stworzono specjalnie dla branży wiertniczej, z wykorzystaniem najnowszych programów SKF do modelowania, umożliwiających symulowanie warunków eksploatacji właściwych tego typu zastosowaniom.

    Zespoły łożyska z czujnikiem SKF rozwiązują problemy silników napędu głównego. Są wyposażone w ceramiczne elementy toczne, czujniki poziomu i kierunku obrotów zgodne z wymaganiami ATEX oraz wysoce skuteczne uszczelnienia dwuwargowe. Wszystkie te elementy składają się na scalony zespół, który jest nasmarowany na cały okres eksploatacji, łatwy do zamontowania i odpowiedni do wykorzystania w ramach modernizacji.

    Dostępne są również zgodne z wymaganiami ATEX systemy smarowania z pompą gerotorową PS 143 oraz ogranicznikami przepływu precyzyjnie odmierzającymi olej, gwarantujące niezawodne i bezproblemowe smarowanie we wszystkich punktach w obrębie każdego zespołu napędu wiertnicy.

    Istotnym elementem asortymentu produktów SKF przeznaczonych do napędów wiertnic są rozwiązania monitorowania stanu maszyn i części. W ofercie są urządzenia przenośne i systemy monitorowania online, w tym gama systemów online Multilog obejmujących iskrobezpieczne produkty DMx, a także zaawansowany system monitorowania IMx. Każdy z tych systemów zapewnia kompleksowy ogląd mechanicznego stanu napędu wiertnicy, wykrywa zmiany w warunkach eksploatacji i umożliwia planowanie prac w zakresie utrzymania ruchu z odpowiednim wyprzedzeniem.

    Roland Muttenthaler z SKF mówi: „Sektor wydobycia ropy naftowej i gazu odczuwa rosnące naciski dotyczące zarówno utrzymywania marży, jak i przestrzegania coraz bardziej wymagających przepisów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Oferowane przez nas rozwiązania przeznaczone do napędów wiertnic stanowią część szerszego asortymentu produktów oraz usług optymalizacji wykorzystania zasobów i wsparcia technicznego, który pomaga naszym klientom polepszać niezawodność, sprawność i opłacalność działalności wiertniczej niezależnie od tego, w której części świata ją prowadzą.”

    Rozwiązania SKF do napędów wiertnic znajdą się wśród produktów prezentowanych na tegorocznych Targach Hanowerskich, odbywających się w dniach od 13 do 17 kwietnia. Więcej informacji będzie można uzyskać przy stoisku B12 w hali 22 oraz na stronie internetowej www.skfpowerthefuture.com.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie.

    W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.
    ™ BeyondZero jest znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (4.5 MB)

SKF logo