Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nowy prosty system laserowego osiowania wałów w ofercie SKF

  • Artykuł

    2015 maj 11, 13:00 CEST

    Göteborg, Szwecja, 11 maja 2015 roku: Firma SKF ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek przyrządu do osiowania wałów TKSA 31, dostępnego w przystępnej cenie i umożliwiającego proste ustawianie współosiowości wałów. Przyrząd ten stworzono z myślą o przemysłowych zastosowaniach maszyn wirujących. Wspiera on użytkowników w wykrywaniu i korygowaniu niewspółosiowości wałów, co przekłada się na wydłużenie czasu sprawności sprzętu, poprawę jego niezawodności i obniżenie kosztów utrzymania ruchu. Przyrząd TKSA 31 i wprowadzony wcześniej na rynek TKSA 41 mają podobną konstrukcję, przy czym TKSA 31 jest tańszy od swojego „starszego brata”, jakim jest TKSA 41. Przekłada się to na mniejszą elastyczność pomiarową niższej wersji oraz na brak w niej funkcji aparatu fotograficznego, która w przypadku TKSA 41 pozwala na uzupełnianie raportów z osiowania o zdjęcia. Oba narzędzia zaprojektowano w sposób umożliwiający łatwe, intuicyjne osiowanie wałów – nawet operatorom o niewielkim doświadczeniu.

    TKSA 31 składa się z dwóch bezprzewodowych jednostek pomiarowych z dużymi detektorami i jasnymi laserami. System ogranicza wymagania w zakresie wstępnej regulacji współosiowości i gwarantuje precyzyjny pomiar również w trudnych warunkach. Wbudowane narzędzie do kontroli stabilności łap maszyny (funkcja "soft foot" - "miękka stopa") stwarza podstawy dla pomyślnego osiowania.

    Ciekłokrystaliczny wyświetlacz (LCD) z ekranem dotykowym narzędzia TKSA 31 sprawia, że regulowanie współosiowości jest szybkie i proste. Pomiarów można dokonywać rozpowszechnioną metodą odczytu w trzech pozycjach (odpowiadających kolejno godzinie 9, 12 i 3), z których każda jest elastyczna, tzn. musi znaleźć się w szerokim zakresie 40 stopni. Oferowana przez przyrząd funkcja wizualizacji w czasie rzeczywistym wspomaga intuicyjny pomiar i ułatwia regulowanie ustawienia maszyn w poziomie i pionie.

    Możliwość dokonywania zautomatyzowanego pomiaru, wynikająca z samoczynnego stwierdzania przez przyrząd właściwego ustawienia głowic, pozwala operatorom przekręcać i przytrzymywać wały oburącz. Każdy proces osiowania kończy się automatycznym wygenerowaniem przez TKSA 31 zindywidualizowanego raportu, zawierającego uwagi na temat danego zastosowania. Raporty można bez wyjątku eksportować jako pliki PDF. Zintegrowana biblioteka maszyn wspomaga porządkowanie raportów z osiowania i zapewnia ogląd ogółu eksploatowanych maszyn.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.1 MB)

SKF logo