Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF zaprezentuje zmodernizowane łożyska stożkowe czterorzędowe Explorer w ramach tegorocznej edycji METEC

  • Artykuł

    2015 czerwiec 17, 13:00 CEST

    Wersje otwarte i uszczelnione nowych łożysk stożkowych czterorzędowych SKF Explorer do walców roboczych walcarek można stosować w pełni zamiennie, co przekłada się na zwiększenie swobody w zakresie projektowania i poprawę osiągów.

    Göteborg (Szwecja), 17 czerwca 2015 roku: Na odbywających się w bieżącym roku targach METEC firma SKF zaprezentuje nową konstrukcję łożysk stożkowych czterorzędowych SKF Explorer.

    Za sprawą identyczności wersji otwartych i uszczelnionych – pod względem zarówno wymiarów, jak i nośności – zmodernizowane łożyska stożkowe czterorzędowe SKF Explorer wyznaczają nowy standard zamienności łożysk otwartych i uszczelnionych oraz dają niezrównaną swobodę w doborze łożysk do szczególnych, właściwych zastosowaniu potrzeb walców roboczych.

    „Wybór do walców roboczych łożysk otwartych albo uszczelnionych często wymagał dotąd pewnych kompromisów pomiędzy nośnością, niezawodnością i trwałością” – tłumaczy Jacek Hudzikowski, piastujący stanowisko Business Engineer w jednostce SKF ds. przemysłu hutniczego. „Nowa konstrukcja zmodernizowanych łożysk stożkowych czterorzędowych SKF Explorer sprawia, że poszczególne wersje są identyczne zarówno wymiarowo, jak i pod względem nośności. Pozwala to stalowniom na dobór najodpowiedniejszych opcji, wspomagający poprawę osiągów i niezawodności oraz obniżanie kosztów utrzymania ruchu – bez konieczności zrezygnowania z którejkolwiek zalety.”

    Nowe, zwarte uszczelnienie umożliwiło ujednolicenie budowy łożysk, a to przełożyło się na polepszenie osiągów w porównaniu z poprzednimi wersjami. Wykonane z żaroodpornego i nieścieralnego materiału, charakteryzuje się ono mniejszym współczynnikiem tarcia i niższą temperaturą pracy oraz wolniej ulega zużyciu. Występu koszyka pozbawione są nawet łożyska otwarte. Tym samym przenoszenie łożysk jest dużo prostsze oraz znacznie zmniejszone jest niebezpieczeństwo uszkodzenia łożyska w trakcie transportu lub eksploatacji. Zaprojektowane z myślą o zoptymalizowaniu rozkładu naprężeń na powierzchni styku elementów tocznych z bieżnią, łożyska stożkowe czterorzędowe SKF Explorer są w stanie przenosić większe obciążenia niż dotychczasowe wersje. Zastosowanie czterech oddzielnych pierścieni zewnętrznych przyczyniło się ponadto do uzyskania bardziej równomiernego rozkładu obciążeń, a w rezultacie do wydłużenia okresu eksploatacji.

    Z kolei dzięki wyeliminowaniu w konstrukcji elementów dystansowych łatwiejsze jest także montowanie i demontowanie nowych łożysk stożkowych czterorzędowych SKF Explorer.

    METEC to największa wystawa przemysłu hutniczego. Odbywa się raz na cztery lata. W tym roku ma miejsce w centrum wystawienniczym Messe Düsseldorf w niemieckim Düsseldorfie i trwa od 16 do 20 czerwca. Goście targów znajdą SKF na stoisku E20 w hali 4.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Monique Turner. Numer telefonu: +1 267 436 6836, +1 215 801 8722. Adres e-mail: monique.turner@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. 

    W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (2.4 MB)

SKF logo