Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prezentacja rozwiązań SKF dla przemysłu naftowo-gazowego na Pump & Turbomachinery Symposia

  • Artykuł

    2015 wrzesień 02, 10:00 CEST

    W ramach tegorocznej edycji Pump & Turbomachinery Symposia firma SKF zaprezentuje szereg rozwiązań skierowanych do branży naftowo-gazowej.

    Göteborg (Szwecja), 2 września 2015 roku: Podczas odbywającego się w Houston w stanie Teksas zjazdu Pump & Turbomachinery Symposia firma SKF – przedsiębiorstwo specjalizujące się w inżynierii wiedzy – zademonstruje szereg produktów przyczyniających się do poprawy osiągów sprzętu narażonego na szkodliwy wpływ niezwykle trudnych warunków, jakie panują w zastosowaniach właściwych przemysłowi naftowo-gazowemu. Prezentowane rozwiązania pozwalają producentom sprzętu oryginalnego i użytkownikom końcowym na polepszanie niezawodności zasobów, skracanie do minimum czasów przestoju maszyn i obniżanie kosztów utrzymania ruchu.

    Uczestnicy konferencji będą mieli okazję zobaczyć z bliska łożyska magnetyczne SKF oraz zdobyć wiedzę na temat korzyści płynących ze stosowania szafy sterowniczej E300V2. Pozbawione tarcia, niewymagające smarowania i potrzebujące niewielkiego wkładu pracy w obsługę łożysko magnetyczne SKF S2M to doskonałe rozwiązanie, które pozwoliło na przełożenie zalet w postaci wysokiej wydajności, dużej trwałości eksploatacyjnej i minimalnych wymagań w zakresie obsługi na krytyczne zastosowania w przemyśle naftowo-gazowym. Szafa E300V2 upraszcza stosowanie układów łożysk magnetycznych w całym okresie eksploatacji sprzętu: od wydajnego rozruchu po bezpieczną codzienną obsługę, planowanie czynności z zakresu utrzymania ruchu i monitorowanie stanu. E300V2 zastępuje poprzednią, cieszącą się niemałą popularnością wersję, zainstalowaną na całym świecie w liczbie 650 sztuk.

    W ramach konferencji SKF poprowadzi konwersatorium, w trakcie którego specjaliści przedsiębiorstwa zademonstrują zastosowanie norm API 617 w obrotowej platformie do prób łożysk magnetycznych. Konwersatorium odbędzie się na trzeciej kondygnacji centrum konferencyjnego, w sali 351F. Jego rozpoczęcie zaplanowano na godzinę 8:30 rano w środę 16 września 2015 roku.

    Na stoisku wystawowym SKF znajdzie się szereg przemysłowych rozwiązań uszczelnienia produkcji Kaydon Ring & Seal, sprawdzonych jako środek poprawy niezawodności maszyn przepływowych wykorzystywanych przy wydobyciu ropy naftowej i gazu ziemnego. Zaprezentowane zostaną między innymi najlepsze na rynku uszczelnienia obwodowe, suche uszczelnienia gazowe, uszczelnienia z buforem olejowym i systemy kontroli uszczelnienia.

    Zakres demonstracji obejmie także system online SKF Multilog IMx-M, który stanowi doskonałe rozwiązanie monitorowania stanu pracujących na morzu maszyn o krytycznym znaczeniu. SKF Multilog IMx-M tworzy wespół z oprogramowaniem SKF @ptitude Monitoring Suite kompletny system dla potrzeb inicjowania operacji wyłączenia maszyn oraz wczesnego wykrywania i diagnozowania usterek, umożliwiający użytkownikom końcowym zabezpieczanie zasobów i polepszanie ich wydajności oraz przeciwdziałanie przestojom maszyn.

    Uczestnicy konferencji zobaczą ponadto szereg opracowanych przez SKF rozwiązań smarowania przeznaczonych dla przemysłu naftowo-gazowego. Systemy smarowania centralnego produkcji SKF przyczyniają się do skracania czasów przestoju i ograniczania strat w produkcji, do wydłużenia okresu eksploatacji łożysk i maszyn oraz do obniżania kosztów związanych ze smarowaniem ręcznym.

    Tegoroczna edycja Pump & Turbomachinery Symposia odbędzie się w dniach od 14 do 17 września w George R. Brown Convention Center w Houston w amerykańskim stanie Teksas. Uczestnicy znajdą SKF przy stoisku nr 1307.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (550 KB)

SKF logo