Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Zwiększenie obrotów, wydłużenie okresu eksploatacji i ochrona przed zanieczyszczeniem – z SKF w ramach EMO Milano 2015

  • Artykuł

    2015 wrzesień 29, 13:00 CEST

    At EMO Milano 2015, SKF will be displaying a wide range of solutions designed to help equipment in machine tool applications run faster, longer and cleaner.

    Göteborg (Szwecja), 29 września 2015 roku: SKF – przedsiębiorstwo specjalizujące się w inżynierii wiedzy – zademonstruje w ramach tegorocznej edycji EMO Milano szereg rozwiązań dla przemysłu obrabiarkowego charakteryzujących się wysokimi osiągami, dużą niezawodnością i obciążalnością oraz przyjaznym oddziaływaniem na środowisko.

    Prezentowane rozwiązania SKF stworzono z myślą o zwiększeniu obrotów, wydłużeniu okresu eksploatacji i ochronie przed zanieczyszczeniem wyposażenia obrabiarek.

    Davide Giordana, piastujący w SKF stanowisko dyrektora globalnego ds. sektora obrabiarek, tak skomentował udział firmy w tegorocznej wystawie EMO Milano: „Odwiedzający stoisko wystawiennicze SKF przekonają się, w jaki sposób nasze rozwiązania przyczyniają się do zwiększenia dokładności i szybkości obróbki, do związanego z tym przyspieszenia produkcji, a także do obniżenia kosztów eksploatacyjnych poprzez ograniczenie do minimum wymagań w zakresie utrzymania ruchu oraz do zmniejszenia szkodliwego wpływu procesów obróbki na środowisko naturalne.”

    Łożyska superprecyzyjne produkcji SKF utrzymują wysoki poziom dokładności obrotu przy dużych, a nawet skrajnie dużych prędkościach. Najnowsza gama przystępnych cenowo łożysk kulkowych skośnych superprecyzyjnych serii S70..W oferuje możliwość cichobieżnej i pozbawionej większych drgań pracy przy wysokich obrotach. Do ich typowych zastosowań należą maszyny o umiarkowanej i dużej przepustowości – w tym urządzenia przeznaczone do obróbki drewna, obrabiarki przenośnikowe, niewielkie centra obróbcze i ostrzarki narzędziowe.

    Goście zobaczą również nowe serie jednorzędowych łożysk walcowych superprecyzyjnych, które świetnie sprawdzają się w takich zastosowaniach jak wysokoobrotowe frezarki i centra obróbcze oraz elektrowrzeciona tokarek, a także dwurzędowych łożysk walcowych superprecyzyjnych, odpowiednich do tradycyjnych, cechujących się dużą sztywnością starowanych numerycznie wrzecion tokarek z napędem pasowym.

    Wśród promowanego asortymentu SKF znajdą się też rozwiązania przeznaczone do stołów uchylnych, łączące w sobie cały zestaw najwyższej jakości wyrobów SKF: Przyczyniające się do polepszenia dokładności, zwiększenia obciążalności i obniżenia poziomu hałasu osiowo-promieniowe łożyska walcowe superprecyzyjne SKF serii NRT oraz zaawansowane rozwiązania uszczelnienia, które skutecznie przeciwdziałają wnikaniu zanieczyszczeń.

    Odwiedzenie wystawy to również szansa na obejrzenie systemów smarowania, takich jak SKF Compact Greaser ETP – kompaktowa smarownica automatycznie doprowadzająca środek smarny do maksymalnie pięciu punktów smarowania.

    Pośród wielu innych zaawansowanych i wiodących rozwiązań prezentowanych na stoisku SKF znajdzie się szereg przyjaznych dla środowiska produktów z oferty SKF BeyondZero: Między innymi system SKF LubriLean ograniczający do minimum zużycie środka smarnego (MQL), który znacznie zmniejsza zużycie oleju i obniża poziom emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnej poprawie wydajności oraz możliwości obniżenia ponoszonych kosztów energii, a także hybrydowe łożyska superprecyzyjne SKF, przyczyniające się do zwiększenia trwałości eksploatacyjnej.

    SKF zademonstruje ponadto wybór rozwiązań umożliwiających wydajne zarządzanie zasobami w całym okresie ich eksploatacji. Zakres prezentowanych rozwiązań obejmie analizator SKF Microlog GX CMXA 75 z zestawem do oceny stanu wrzecion, którego stosowanie przekłada się na usprawnienie gromadzenia danych i rozszerzenie ich zbioru, oraz różnorodne rozwiązania uszczelnienia charakteryzujące się niezrównaną odpornością na hydrolizę, oddziaływanie substancji chemicznych, zużycie i ścieranie.

    EMO to największe międzynarodowe targi przemysłu obrabiarkowego – organizatorzy spodziewają się w tym roku około 150 000 gości z całego świata. Tegoroczna edycja odbywa się w dniach od 5 do 10 października w Mediolanie (Włochy). Goście znajdą SKF w hali 3, na stanowisku L15-H16.

    * Produkty z oferty SKF BeyondZero charakteryzują się udoskonalonymi osiągami w zakresie ochrony środowiska. Do oferty SKF BeyondZero włączane mogą być wyłącznie produkty, usługi i rozwiązania SKF oferujące istotne korzyści z punktu widzenia ochrony środowiska.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com  

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group
    .

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.3 MB)

SKF logo