Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Nowe superprecyzyjne łożyska walcowe SKF na wystawie EMO Milano 2015

  • Artykuł

    2015 październik 06, 13:00 CEST

    SKF is launching two new super-precision cylindrical roller bearings series, which meet the machine tool industry’s demand for higher speed capability with low friction. The new bearings will be shown for the first time at EMO Milano 2015

    Göteborg (Szwecja), 6 października 2015 roku: SKF – przedsiębiorstwo specjalizujące się w inżynierii wiedzy – zaprezentuje w ramach tegorocznej edycji EMO Milano dwie nowe serie łożysk walcowych superprecyzyjnych. Obie przewyższają pod względem osiągów łożyska oferowane dotąd przez SKF: pracują z większymi prędkościami oraz mniejszym tarciem i dostarczają szeregu innych korzyści eksploatacyjnych na użytek branży obrabiarek.

    Mauro Merlo, piastujący w SKF stanowisko kierownika ds. produktów i odpowiedzialny za łożyska superprecyzyjne, tłumaczy: „Nowe łożyska walcowe superprecyzyjne SKF to rozwiązanie dostosowane do potrzeb producentów sprzętu oryginalnego, którzy oczekują większej nośności oraz możliwości stosowania wyższych obrotów. Superprecyzyjne łożyska walcowe jednorzędowe SKF mogą pracować z większymi prędkościami niż oferowane przez SKF superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe, które to z kolei lepiej nadają się do przenoszenia dużych obciążeń. Odwiedzający tegoroczną wystawę EMO Milano będą mogli jako pierwsi zobaczyć obie nowe serie. Zamówienia na te produkty będą przyjmowane od 2016 roku.”

    Nowe łożyska walcowe jednorzędowe są wyposażone w prowadzony na pierścieniu zewnętrznym koszyk typu klatkowego wykonany z polieteroeteroketonu (PEEK) wzmocnionego włóknem szklanym. Zmniejszona liczba elementów tocznych i zoptymalizowana budowa koszyka umożliwiają eksploatowanie łożysk na wyższych obrotach, a jednocześnie przyczyniają się do obniżenia temperatury pracy i zmniejszenia tarcia. Asortyment obejmuje łożyska przeznaczone na wały o średnicy z zakresu od 40 do 80 mm.

    Nowe łożyska jednorzędowe stanowią znakomite rozwiązanie na użytek takich zastosowań jak przeciwległe do narzędzia końcówki napędzanych silnikiem wrzecion, w przypadku których wysokie obroty są ważniejsze niż duża sztywność, a także wysokoobrotowe frezarki i centra obróbcze oraz elektrowrzeciona tokarek.

    Nowe superprecyzyjne łożyska walcowe dwurzędowe w unikalny sposób równoważą nośność, sztywność i możliwość pracy przy dużych prędkościach. Za sprawą zwiększonych znamionowych prędkości maksymalnych seria ta świetnie sprawdzi się w tradycyjnych, cechujących się dużą sztywnością wrzecionach sterowanych numerycznie tokarek z napędem pasowym. Każde z tych łożysk ma trzy stałe kołnierze na pierścieniu wewnętrznym oraz żadnego na pierścieniu zewnętrznym. Łożyska z tej serii charakteryzują się ponadto zoptymalizowaną geometrią wewnętrzną i są wyposażone w nowy, wykonany z polieteroeteroketonu (PEEK) i wzmocniony włóknem szklanym koszyk typu grzebieniowego prowadzony na wałeczkach, który umożliwia szybsze obroty i ogranicza do minimum ilość ciepła wytwarzanego na drodze tarcia. Oferowany asortyment jest idealny do wałów o średnicy z zakresu od 25 do 130 mm.

    Bogate doświadczenie pozwala SKF ustalać specyfikacje łożysk najodpowiedniejszych do danych zastosowań. Dzięki dogłębnej znajomości sektora obrabiarek przedsiębiorstwo może wspierać producentów sprzętu oryginalnego w szacowaniu łącznych kosztów posiadania oraz faktycznych korzyści płynących ze stosowania nowych serii łożysk superprecyzyjnych SKF i dopilnowywać tym sposobem wyboru najwłaściwszych modeli.

    Tegoroczna edycja EMO Milano odbywa się w dniach od 5 do 10 października w Mediolanie (Włochy). Goście znajdą SKF w hali 3, na stanowisku L15-H16.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. 

    W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (3.0 MB)

SKF logo