Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Łożyska magnetyczne SKF zainstalowane w pierwszej na świecie podmorskiej instalacji sprężania gazu obsługiwanej przez firmę by Statoil

  • Artykuł

    2015 listopad 10, 13:00 CEST

    SKF magnetic bearings equip the first ever subsea gas compression system at the Statoil-operated Åsgard gas field near the Norwegian coast.

    Göteborg, Szwecja, 10 listopada 2015 roku: Firma SKF dostarczyła łożyska magnetyczne, które zostaną użyte w pierwszej podmorskiej instalacji sprężarek na złożu gazu Åsgard u wybrzeży Norwegii. Jako element podmorskiej instalacji sprężarek łożyska te przyczynią się do zwiększenia wydobycia z wyczerpujących się złóż oraz umożliwią ich eksploatację, gdy w normalnych okolicznościach musiałyby zostać porzucone.

    Tradycyjnie gaz sprężany jest na platformach. Jednak w przypadku złoża Åsgard firma Statoil z partnerami podjęła decyzję umieszczenia sprężarek na dnie morskim w pobliżu odwiertów w celu maksymalizacji ilości pozyskiwanego gazu, co znacznie wydłuży okres eksploatacji tego złoża gazu.

    Technologia łożysk magnetycznych SKF odgrywa kluczową rolę w tych autonomicznych instalacjach sprężarek gazu pracujących na morskim dnie. Łożyska tego typu upraszczają konstrukcję instalacji i eliminują konieczność stosowania elementów takich jak olej smarowy, uszczelnienia, czy przekładnie. Łożyska magnetyczne są zintegrowane z obudową sprężarki co eliminuje ryzyko wycieku gazu, zmniejszając obciążenie dla środowiska. Ponadto łożyska magnetyczne cechuje brak tarcia, co umożliwia stosowanie większych prędkości obrotowych i zmniejszenie modułów sprężarki, a w konsekwencji redukcję infrastruktury instalacji.

    „Jest to wspaniałe osiągnięcie, będące produktem pięciu lat intensywnych badań, kwalifikacji oraz prób” powiedział Jérémy Lepelley, Dyrektor działu SKF Magnetic Mechatronics (S2M) Subsea. „Sprężanie gazu w instalacji podmorskiej stanowi duży krok naprzód dla sektora ropy i gazu. Dzięki magnetycznym łożyskom SKF instalacja sprężania gazu nie wymaga stosowania oleju i jest wyjątkowo niezawodna.”

    Firma SKF otrzymała kontrakt w maju 2011 r. od firmy MAN Diesel & Turbo, oryginalnego producenta sprężarki odśrodkowej napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 11,5 MW i wyposażonej w magnetyczne łożyska SKF.

    Moduły mechaniczne zostały zamontowane na ramach sprężarki w 2013 r., po zaakceptowaniu zastosowanej technologii przez koncern Statoil. Obie jednostki przeszły trwający ponad 2000 godzin okres „docierania” przed zamontowaniem na dnie morskim.

    Oprócz łożysk firma SKF dostarczyła również układ sterowania umożliwiający zdalną obsługę układu łożysk magnetycznych. Rozwiązanie to ułatwia wydajne i skuteczne użytkowanie łożysk magnetycznych od przekazania do eksploatacji po bezpieczną codzienną obsługę i planowanie czynności w zakresie utrzymania ruchu.

    Łożyska magnetyczne zostały przebadane i zakwalifikowane do stosowania w warunkach zbliżonych do warunków panujących w Morzu Północnym, dzięki temu zapewnią równie wysoką wydajność po umieszczeniu na dnie morza jak w teorii. Oprócz tego układ sterowania łożyskami magnetycznymi został dostosowany do użytkowania w trudnym środowisku morskim. Osiągnięto to poprzez zastosowanie specjalnej konstrukcji uwzględniającej nadmiarowość, w której podzespoły umieszczone są w obudowach zdolnych wytrzymać warunki panujące na dnie morza.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (5.1 MB)

SKF logo