Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

SKF oferuje zwiększoną wydajność dzięki małym uszczelnionym łożyskom baryłkowym

  • Artykuł

    2015 październik 13, 11:00 CEST

    Small sealed SKF Explorer roller bearings with improved performance prolong or even virtually eliminate service intervals and needs for re-lubrication, for gearless traction motors and reduce environmental impact. The new range will be shown for the first time at Interlift, Augsburg Messe, Germany, 13-16 October

    Göteborg (Szwecja), 13 października 2015 roku: Firma SKF zmodernizowała linię małych uszczelnionych łożysk baryłkowych SKF Explorer – charakteryzują się one obecnie jeszcze mniejszym tarciem, obniżoną temperaturą pracy, większymi znamionowymi prędkościami granicznymi oraz ograniczonymi wymaganiami w zakresie konserwacji. Nowe łożyska mogą znacząco podnieść niezawodność bezprzekładniowych silników trakcyjnych do wind i ograniczyć konieczność ich konserwacji. Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer należą do oferty produktów SKF BeyondZero*.

    Małe uszczelnione łożyska baryłkowe z tej serii wykorzystują nowatorską budowę uszczelnienia, której nadano oznaczenie „RS”. Przyczynia się ona do zmniejszenia łącznego tarcia w łożysku o nawet 20%. W reprezentatywnych warunkach eksploatacji przekłada się to na spadek całorocznego zużycia energii o nawet 145 kWh. Zamiana dwóch uszczelnionych łożysk SKF Explorer na nowe, zoptymalizowane modele w standardowym silniku trakcyjnym do windy przystosowanej do dużych obciążeń może obniżyć roczną emisję CO2 o nawet 100 kg. W całym okresie sprawności użytkowej silnika może to oznaczać obniżenie emisji CO2 o prawie dwie tony.

    Zmniejszenie tarcia umożliwia zmniejszenie temperatury pracy o 20°C, a tym samym zwiększenie maksymalnej prędkości roboczej nawet dwukrotnie w stosunku do oferowanych dotychczas uszczelnionych łożysk baryłkowych SKF, które zostaną zastąpione przez nową wersję. Obniżenie temperatury pracy łożyska przyczynia się do zwiększenia trwałości smaru w łożysku, dzięki czemu wymagana częstotliwość wymiany/dodawania smaru zmniejszyła się nawet dwukrotnie w porównaniu z produkowanymi dotąd modelami. Oznacza to także, że w wielu zastosowaniach nowe łożyska będą bezobsługowe pod względem smarowania.

    W nowym uszczelnieniu RS zoptymalizowano nacisk warg, zmniejszając tym samym tarcie uszczelnienia nawet o połowę. Ponadto zmodyfikowano rowek w pierścieniu zewnętrznym: uszczelnienie jest teraz jeszcze bardziej niezawodne, a zatrzymywanie środka smarnego w łożysku skuteczniejsze. Z kolei powleczona gumą powierzchnia czołowa uszczelnienia RS jest odporniejsza na zarysowanie i korozję niż konstrukcje metalowe.

    Oprócz opisanych powyżej nowych cech i korzyści małe uszczelnione łożyska baryłkowe (SSRB) o udoskonalonych osiągach eksploatacyjnych oferują dobrą wytrzymałość na bardzo duże obciążenia wzdłużne i poprzeczne, a także funkcję samocentrowania pomagającą wyrównywać odchylenia i równoważyć ugięcia wału. Uszczelnione łożyska baryłkowe SKF Explorer zapewniają również znaczną dokładność pracy i doskonałą kontrolę nad przekrzywieniami wałków, dzięki czemu pomagają ograniczyć hałas, drgania i tarcie.

    SKF oferuje też niezrównany asortyment łożysk baryłkowych.

    Tegoroczna edycja Interlift odbywa się w dniach od 13 do 16 października w Augsburgu (Niemcy). Rozwiązania SKF oraz nasi specjaliści będą czekać na odwiedzających na stanowisku 3199 w hali 3.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide. Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

    ™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.2 MB)

SKF logo