Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Poprawa osiągów i wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu ogrodniczego z pasami klinowymi SKF

  • Artykuł

    2015 październik 16, 10:00 CEST

    SKF launches a new, full range of v-belts that enhance the performance of power equipment in groundskeeping applications.

    Göteborg (Szwecja), 16 października 2015 roku: Firma SKF wprowadziła na rynek nową serię wzmocnionych aramidem pasów klinowych do elektrycznych urządzeń ogrodniczych. Trwałość nowych pasów klinowych SKF Xtra Power, znajdujących zastosowanie w związku z pielęgnacją trawników i ogrodów, przekłada się na wydłużenie okresu eksploatacji sprzętu.

    Solidna budowa pasów klinowych SKF XP Lawn i Garden zapewnia im nadzwyczajną trwałość. Doskonale sprawdzą się one przy utrzymaniu pól golfowych, parków, gospodarstw rolnych, terenów miejskich i dużych domów – w takich urządzeniach jak glebogryzarki, kosiarki samojezdne i gazonowe oraz narzędzia do kompostu i rozdrabniacze.

    Oprócz elementów wykonanych z aramidu, cechujących się znacznie większą trwałością niż standardowe linki poliestrowe, nowe pasy klinowe mają specjalną suchą owijkę bawełnianą, która przyczynia się do zwiększenia jednorodności przeniesienia mocy oraz ograniczenia poślizgu przy sprzęganiu w porównaniu ze zwykłymi tarciowymi pasami napędowymi (typu FHP). Owijka zapewnia ponadto ponadprzeciętną wytrzymałość wobec wielokrotnego zginania wstecznego i szkodliwego oddziaływania oleju i ciepła, a także odporność na pękanie.

    Pasy klinowe SKF Xtra Power Lawn i Garden są dostępne w wielu rozmiarach oraz odpowiednie do stosowania w nowoczesnych elektrycznych urządzeniach ogrodniczych niemal każdej marki: tak Craftsman, jak i John Deere, i od Western po Yamahę. Łatwo zakłada się je w urządzeniach zarówno nowych, jak i unowocześnianych.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897; +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań w zakresie mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 15 000 dystrybutorów na całym świecie. 

    W roku 2014 roczna sprzedaż wyniosła 70 975 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (805 KB)

SKF logo