Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Prezentacja oferty SKF dla przemysłu okrętowego na targach Asia Pacific Maritime

  • Artykuł

    2016 styczeń 25, 10:00 CEST

    SKF will be presenting its broad range of product innovations for the marine industry at Asia Pacific Maritime in Singapore, 16-18 March.

    Göteborg (Szwecja), 22 stycznia 2016 roku: W ramach tegorocznej edycji Asia Pacific Maritime firma SKF zaprezentuje swój kompletny asortyment produktów skierowanych do branży okrętowej. Odwiedzający wystawę zobaczą szereg rozwiązań przyczyniających się do istotnej poprawy osiągów i niezawodności maszyn okrętowych – w tym łożyska, sprzęgła, systemy smarowania oraz uszczelnienia Simplex.

    Wśród prezentowanych produktów znajdzie się wprowadzony w ubiegłym roku ochronnik przeciwsieciowy Simplex – rozwiązanie przeznaczone do uszczelnień wałów, które chroni tylną część uszczelnienia wału śrubowego przed uszkodzeniami powodowanymi przez liny i sieci rybackie.

    Gdy jednostka porusza się po akwenie, w obrębie którego unoszą się liny lub sieci rybackie, ochronnik przeciwsieciowy zapobiega zaplątywaniu się ich wokół uszczelnienia, a tym samym przeciwdziała wynikającym z tego szkodom.

    „W trakcie wielu wezwań serwisowych stwierdzaliśmy, że zewnętrzny pierścień uszczelniający nie uległby uszkodzeniu, gdyby na uszczelnieniu zamontowany był ochronnik przeciwsieciowy. Ponieważ w przypadku większości wezwań brakuje czasu na domówienie części, nasi technicy serwisowi mają odpowiednie ochronniki przeciwsieciowe przy sobie i mogą zakładać je na uszczelnienia niezwłocznie, na miejscu. Taki poziom świadczonej obsługi imponuje naszym klientom” – mówi Patrick Arand, kierownik ds. produktów z zakresu elementów wałów.

    Prezentacja obejmie również produkt SKF Simplex SC3 Airspace – uszczelnienie z buforem w postaci komory powietrza oddzielającym wodę morską od oleju pochwy wału śrubowego. Jest ono wyrobem przyjaznym dla środowiska w rozumieniu przepisów Vessel General Permit (VGP) 2013.

    SKF zaprezentuje ponadto rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu maszyn i urządzeń. Mowa między innymi o SKF Microlog – podręcznym narzędziu, które pozwala pokładowym technikom na
    mobilne gromadzenie danych. W dalszej kolejności umożliwia ono obecnym na pokładzie inżynierom analizowanie zebranych danych, a także – co jest powszechniejsze w przypadku najważniejszych elementów wyposażenia – przesyłanie informacji do obiektów lądowych w celu interpretowania ich przez specjalistów pracujących w trybie zdalnym.

    Goście targów Asia Pacific Maritime znajdą SKF w hali F, przy stoisku C2

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897; +46 706-67 2897. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (1.7 MB)

SKF logo