Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF wprowadza odporne na korozję łożyska zgodne z najwyższymi standardami przemysłu spożywczego

  • Artykuł

    2016 luty 03, 10:00 CEST

    SKF has developed a stainless steel deep groove ball bearing with blue seal that fulfill FDA and EC requirements. The bearing is also filled with food-grade grease registered by NSF as category H1. The new product is designed to further raise the compliance of its corrosion resistant range of ball bearings for the food and beverage industries.

    Göteborg (Szwecja), 3 lutego 2016 roku: Firma SKF wprowadziła na rynek nową serię łożysk spełniających wymagania przemysłu spożywczego – ograniczających do minimum niebezpieczeństwo zanieczyszczenia żywności i powstania konieczności wycofania produktów z rynku. Nowa seria łożysk kulkowych zwykłych ze stali nierdzewnej (VP311) SKF Food Line spełnia dwa podstawowe wymagania tej branży: 

    • uszczelnienia wykonane z kauczuku syntetycznego spełniającego wymagania zarówno amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), jak i Wspólnoty Europejskiej (WE)*, barwy niebieskiej, ułatwiającej optyczne wykrycie w razie uszkodzenia; 

    • wysokiej jakości smar plastyczny, odpowiedni do typowych zastosowań w warunkach przetwórstwa żywności i napojów, zaklasyfikowany przez NSF do kategorii H1**.

    W skład gamy Food Line wchodzi 19 różnych standardowych rozmiarów łożysk kulkowych zwykłych z szerokiego asortymentu SKF, o średnicy z zakresu od 8 do 40 mm.

    „Zarówno niebieskie uszczelnienie, jak i środek smarny stworzono z myślą o zastosowaniach w przetwórstwie żywności i napojów” – mówi David Oliver, dyrektor ds. europejskiego przemysłu spożywczego i napojowego w SKF. „Całość łożyska spełnia najbardziej wyśrubowane wymagania przepisów i norm dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Propozycja ta w zupełności wyróżnia SKF, bowiem żaden z naszych konkurentów nie oferuje kompletnego rozwiązania w postaci łożysk kulkowych zwykłych ze stali nierdzewnej napełnionych smarem plastycznym dopuszczonym do kontaktu z żywnością i wyposażonych w zatwierdzone przez FDA i WE zabarwione na niebiesko uszczelnienie.

    Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności takie jak HACCP kładą duży nacisk na kwestię bezpiecznej produkcji żywności. Wykorzystywane w produkcji podzespoły muszą być albo całkowicie bezpieczne dla żywności, albo wykrywalne. Wiele przypadków wycofania produktu z rynku wynika z możliwej obecności twardych lub ostrych przedmiotów, w związku z czym wykrywalność i bezpieczeństwo stosowania z żywnością należą do najbardziej priorytetowych cech wszelkich podzespołów wykorzystywanych w pobliżu strumienia przetwarzanej żywności. To samo dotyczy środków smarnych, i z tego powodu smary dopuszczone do kontaktu z żywnością coraz powszechniej stosuje się w skali całego zakładu, co ma na celu wyeliminowanie prawdopodobieństwa doprowadzenia do krytycznej części środka smarnego niedopuszczonego do kontaktu z żywnością.

    Łożyska kulkowe zwykłe SKF ze stali nierdzewnej są wysoce odporne na korozję, dzięki czemu opierają się potencjalnie szkodliwemu wpływowi niezbędnych w branży spożywczej procesów intensywnego czyszczenia. Do zachowania tej wytrzymałości przyczynia się specjalne uszczelnienie, które zatrzymuje środek smarny wewnątrz łożyska i jednocześnie zapobiega przedostawaniu się do jego wnętrza płynu wykorzystywanego do zmywania maszyn.

    * Mowa o części 177.2600 tytułu 21 kodeksu przepisów federalnych (CFR), dotyczącej artykułów kauczukowych przeznaczonych do wielokrotnego użytku w ramach wytwarzania, produkcji, przetwarzania, przygotowywania, obróbki, pakowania, transportowania i przechowywania żywności.
    Z punktu widzenia WE spełnione wymagania w zakresie ogólnej migracji ustanowione przez zalecenie XXI niemieckiego federalnego instytutu analizy zagrożeń (Bundesinstitut für Risikobewertung) dotyczące materiałów kategorii 3
    ** Środek smarny zarejestrowany przez NSF jako substancja kategorii H1 (dopuszczalny przypadkowy kontakt z żywnością w obrębie i w otoczeniu stref przetwarzania żywności). Rejestracja NSF potwierdza, że środek smarny spełnia wymagania ustanowione wytycznymi FDA zawartymi w części 178.3570 tytułu 21 CFR.

    Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, odwiedź następującą stronę internetową:
    Łożyska kulkowe zwykłe SKF ze stali nierdzewnej dla przemysłu spożywczego

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2014 were SEK 70 975 million and the number of employees was 48 593. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (4.0 MB)

SKF logo