Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Innowacyjne urządzenia do odtłuszczania zbiorników w ofercie SKF

  • Artykuł

    2016 marzec 07, 10:00 CET

    SKF introduces high performance and quick to install device for easy oil and water separation in marine applications.

    Göteborg (Szwecja), 7 marca 2016 roku: Firma SKF wprowadziła na rynek mechaniczne urządzenie umożliwiające szybką i prostą separację oleju i wody w zbiornikach okrętowych i wykorzystywanych w morskich instalacjach wydobywczych.

    „Szlam olejowy” to pojęcie powszechnie stosowane do opisywania oleju odpadowego pochodzącego przede wszystkim z procesów oczyszczania olejów pędnych i smarnych, których celem jest dopilnowywanie prawidłowego funkcjonowania okrętowych maszyn. W procesach tych odseparowana przy oczyszczaniu woda miesza się w zbiorniku na szlam z olejem odpadowym.

    Urządzenie SKF Turbulo Sludge Buoy, stworzone z myślą o wyeliminowaniu potrzeby czasochłonnego i uciążliwego odprowadzania ręcznego, unosi się na powierzchni cieczy w pokładowych zbiornikach, zapewniając stałą, bezproblemową i skuteczną separację.

    W trakcie pracy olej w zbiorniku wpływa do dolnej komory urządzenia Turbulo Sludge Buoy w tempie maksymalnie 6 metrów sześciennych na godzinę. W dalszej kolejności albo jest wypompowywany, albo wypływa pod własnym ciężarem – w zależności od tego, czy otwór spustowy znajduje się pod powierzchnią wody, czy nad nią. Uzyskiwana tym sposobem separacja u źródła przyczynia się do ograniczenia wpływu na środowisko naturalne zgodnie z normą ISO 14001.

    Pozostająca w zbiorniku woda jest znacznie czystsza i łatwiejsza do przetworzenia w separatorze wody zęzowej, co przekłada się na poprawę wydajności i obniżenie ponoszonych kosztów. Jednocześnie zawartość wody swobodnej w separowanym oleju jest stosunkowo niska – wynosi z reguły poniżej pięciu procent. W rezultacie olej nie wymaga dalszej obróbki, dzięki czemu może być usuwany w pokładowej spalarni albo na lądzie.

    Urządzenie jest niezawodne, a jego montaż prosty i szybki: załoga każdej jednostki bez kłopotu umieści go w eksploatowanym zbiorniku przy okazji otwarcia go na czas rutynowej kontroli albo czyszczenia. Ponadto Turbulo Sludge Buoy stanowi rozwiązanie, którym po zainstalowaniu w praktyce nie trzeba się więcej przejmować: nie wymaga prawie żadnej konserwacji, a jako urządzenie całkowicie mechaniczne nie potrzebuje zasilania energią elektryczną. To inwestycja w zupełności jednorazowa: przez cały okres eksploatacji nie generuje zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne ani na części zamienne, a okres zwrotu jest dosyć krótki – zazwyczaj nie przekracza roku.

    Układ ten znajduje zastosowanie także w wyższych temperaturach, dochodzących do +90°C, i jest dostępny w dwóch rozmiarach – jako Turbulo Sludge Buoy lub Turbulo Sludge Buoy Mini – zróżnicowanych pod względem wymaganej przestrzeni w zbiorniku.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami: Dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF is a leading global supplier of bearings, seals, mechatronics, lubrication systems, and services which include technical support, maintenance and reliability services, engineering consulting and training. SKF is represented in more than 130 countries and has around 15,000 distributor locations worldwide.
    Annual sales in 2015 were SEK 75 997 million and the number of employees was 46 635. www.skf.com

    ® SKF is a registered trademark of the SKF Group.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (337 KB)

SKF logo