Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF na tegorocznych targach Bauma: prezentacja rozwiązań na cały okres eksploatacji górniczych przenośników taśmowych

2016 kwiecień 12, 08:00 CEST

W ramach targów Bauma 2016 firma SKF demonstruje swój wyczerpujący asortyment rozwiązań tworzonych z myślą o polepszaniu parametrów pracy i trwałości eksploatacyjnej systemów przenośników taśmowych wykorzystywanych w górnictwie, przetwórstwie minerałów i przemyśle cementowym.

Göteborg (Szwecja), 12 kwietnia 2016 roku: SKF demonstruje na tegorocznych targach Bauma swój wyczerpujący asortyment rozwiązań przyczyniających się do poprawy niezawodności oraz ograniczenia kosztów eksploatacji systemów przenośników wykorzystywanych w górnictwie, przetwórstwie minerałów i budownictwie.

Przenośniki eksploatowane w kopalniach, kamieniołomach i cementowniach wykonują trudne zadania w wymagających warunkach. Przy wydobyciu i przetwórstwie minerałów powstają duże ilości wysoce ściernego pyłu, który może przedostawać się do wnętrza maszyn, mieszać się tam ze środkiem smarnym i w rezultacie przyspieszać zużycie oraz ewentualne uszkodzenia łożysk, uszczelnień, sprzęgieł i innych części wirujących. Przenośniki pracują ze stosunkowo niewielką prędkością i pod dużym obciążeniem, a niekiedy w wysokich temperaturach – to wymagające warunki dla łożysk, uszczelnień i środków smarnych.t Ponadto ich oddalenie może utrudniać konserwację i monitorowanie stanu. Zanieczyszczenie i niewystarczające smarowanie stanowią ogółem przyczyny ponad połowy wszystkich awarii łożysk wykorzystywanych w górnictwie.

Zakres zastosowań wyrobów SKF przeznaczonych do przenośników taśmowych obejmuje cały cykl eksploatacyjny zasobów. Asortyment ten obejmuje łożyska, oprawy, uszczelnienia, systemy smarowania oraz rozwiązania z zakresu utrzymania ruchu i niezawodności. Goście targów Bauma zobaczą między innymi szereg rozwiązań SKF dla przenośników – w tym potrójny węzeł uszczelniający, oprawy, uszczelnione łożyska baryłkowe klasy SKF Explorer oraz nowe uszczelnienie takonitowe produkcji SKF.

Potrójny węzeł uszczelniający to niedrogie i przyjazne dla środowiska rozwiązanie, które przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji kół pasowych przenośników. Po zainstalowaniu zapewnia ono łożysku przenośnika trzy stopnie ochrony przed wnikaniem zanieczyszczeń oraz znacząco – bo nawet o 90% – redukuje wymaganą ilość środka smarnego, co przekłada się na obniżenie kosztów utrzymania ruchu. Oprawy SKF, wytwarzane z wysokogatunkowego żeliwa lub z żeliwa sferoidalnego, dzięki zastosowaniu dużych żeber w podstawie i dodatkowego materiału wokół otworów pod śruby mocujące wytrzymują obciążenia udarowe oraz ograniczają do minimum odkształcenia podstawy i gniazda łożyska, do jakich może dochodzić w warunkach występowania dużych obciążeń. Uszczelnione łożyska baryłkowe klasy SKF Explorer wytwarza się teraz z unowocześnionego gatunku stali, z wykorzystaniem nowego, zastrzeżonego procesu obróbki cieplnej. Są one nasmarowane na cały okres eksploatacji i wyposażone we wbudowane, zapewniające skuteczną ochronę uszczelnienia. Uzyskane w ten sposób uszczelnienie i odporność na zużycie przekładają się na ponad trzykrotne wydłużenie okresu eksploatacji w warunkach zanieczyszczenia i niewystarczającego smarowania.

W warunkach skrajnego zanieczyszczenia potrójny węzeł uszczelniający SKF stosuje się w połączeniu z nowym uszczelnieniem takonitowym SKF – taka konfiguracja skutecznie przeciwdziała wnikaniu zanieczyszczeń do wnętrza opraw także w trakcie konserwacyjnego spłukiwania wodą pod wysokim ciśnieniem. Rozwiązanie to nazywamy „udoskonalonym potrójnym węzłem uszczelniającym SKF”.

Gości wystawy skoncentrowanych na utrzymaniu ruchu i eksploatacji zainteresuje niewątpliwie zestaw monitora hałasu rolek luźnych SKF, będący częścią stale wzbogacanego asortymentu wyszukanych a prostych w obsłudze systemów monitorowania stanu maszyn. To przenośne, podręczne narzędzie monitorujące umożliwia wczesne wykrywanie usterek rolek luźnych, co z kolei przeciwdziała uszkodzeniom taśm przenośników i przyczynia się do podniesienia opłacalności planowych prac związanych z utrzymaniem ruchu.

„Produkty do przenośników pokazywane na targach Bauma stanowią zaledwie niewielki ułamek naszej bogatej oferty rozwiązań i usług przeznaczonych do górniczych przenośników taśmowych” – mówi Keith Meyers, pełniący w SKF stanowisko dyrektora globalnego ds. górnictwa, przetwórstwa minerałów i przemysłu cementowego. „Naszą ambicją jest pomaganie klientom w nadawaniu produktom niezawodności od samego początku oraz wspieranie ich w utrzymaniu ruchu i eksploatacji w sposób ograniczający do minimum przestoje i redukujący łączne koszty posiadania zasobów.”

Keith Meyers będzie uczestniczył w śniadaniu prasowym SKF, odbywającym się na stanowisku FM.709/4 we wtorek 12 kwietnia w godzinach od 9:30 do 11:00 – z przyjemnością opowie wtedy więcej o usługach i rozwiązaniach SKF.

Odwiedź stoisko SKF na tegorocznych targach Bauma: znajdziesz je na zewnątrz, na stanowisku FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu: +46 31 337 6418, +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie.
W roku 2015 roczna sprzedaż wyniosła 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 635. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo