Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF na targach Bauma 2016: nowy sterownik do dużych i złożonych systemów smarowania

2016 kwiecień 12, 08:00 CEST

Göteborg (Szwecja), 12 kwietnia 2016 roku: Firma SKF ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek sterownika LMC 301 – przeznaczonego do wszelkich zastosowań, gdzie niezbędne są wyrafinowane rozwiązania z zakresu sterowania i sprzężenia zwrotnego. Stworzone z myślą o pompach niewyposażonych we wbudowany sterownik, urządzenie to sprawdzi się w ramach rozwiązań mobilnych i terenowych, w górnictwie i budownictwie oraz w branżach prowadzących działalność przetwórczą na dużą skalę.

Sterownik LMC 301 współpracuje z jednoliniowymi, dwuliniowymi oraz progresywnymi systemami smarowania. Tworzony przezeń układ jest zdolny do obsługi trzech różnych pomp, z których każda może sterować maksymalnie trzema strefami. Zdolność pojedynczego zespołu do zarządzania dziewięcioma odrębnymi strefami przekłada się na zmniejszenie liczby wymaganych sterowników i obniżenie kosztu systemu. Każda z pomp może przy tym pełnić funkcję układu innego typu.

Wszechstronny sterownik LMC 301 to wydajne rozwiązanie na potrzeby systemów obejmujących punkty smarowania zróżnicowane pod względem częstotliwości dosmarowywania lub typu smaru plastycznego. Urządzenie to radzi sobie z wieloma typami smaru jednocześnie i wieloma zakresami temperatury. Doskonale nadaje się do obsługi łożysk, w których przypadku zasadnicze znaczenie ma pewność prawidłowego nasmarowania.

Odwiedź stoisko SKF na targach Bauma: znajdziesz je na zewnątrz, na stanowisku FM.709/4.

Aktiebolaget SKF
(publ)

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
Dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu: +46 31 337 6418, +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. 

W roku 2015 roczna sprzedaż wyniosła 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 48 593. www.skf.com

® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

SKF logo