Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF na targach Bauma 2016: Rozwiązania z zakresu smarowania na potrzeby jednej z największych kopalni miedzi na świecie

  • Artykuł

    2016 kwiecień 12, 14:03 CET

    Optymalizacja parametrów maszyn wirujących wspiera operatora kopalni w podnoszeniu niezawodności i rentowności

    Göteborg (Szwecja), 12 kwietnia 2016 roku: Firma SKF podpisała z peruwiańską kopalnią Las Bambas kontrakt na świadczenie usług zarządzania smarowaniem obejmujący wszystkie silniki elektryczne będące na wyposażeniu eksploatowanych tam koncentratorów. Rozwiązania kwestii smarowania dostosowane do szczególnych potrzeb Las Bambas przyczynią się do poprawy niezawodności i opłacalności sprzętu.

    Dwuletnia umowa z Las Bambas obejmuje zaprojektowanie, zaplanowanie i wykonanie wszystkich prac związanych ze smarowaniem silników elektrycznych, a także kierowanie tymi pracami. Ponadto SKF dostarczy do kopalni elementy systemów smarowania i niezbędne narzędzia.

    „W związku z realizowanym programem zapewniania niezawodności w kopalni Las Bambas zaistniała potrzeba zastosowania w silnikach elektrycznych rozwiązań z zakresu smarowania najwyższej, światowej klasy” – mówi Carlos Lahura, kierownik ds. usług i sprzedaży wzbogaconej w SKF Peru. „Personel kopalni powierzył SKF opracowanie szeregu zintegrowanych rozwiązań smarowania na potrzeby wykorzystywanych maszyn wirujących – i był pod wrażeniem znajomości rzeczy i zaangażowania, z jakimi się spotkał. W rezultacie firmę SKF zaangażowano także w świadczenie usług zarządzania smarowaniem.”

    Zastosowane rozwiązanie uszczelnienia potrójnego SKF, na które składają się uszczelnione łożyska baryłkowe klasy SKF Explorer, oprawy oraz stworzone przez SKF uszczelnienia takonitowe, wdrożono także w kopalnianych naziemnych przenośnikach taśmowych, których wały mierzą od 500 do 700 mm. W dostarczanych łożyskach i oprawach znajdą się także miejsca na czujniki do monitorowania stanu charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zanieczyszczenie, niezbędną w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

    Prognozowana na rok 2017 – po osiągnięciu pełnej gotowości eksploatacyjnej – produkcja na poziomie 400 000 ton uczyni Las Bambas trzecią co do wielkości kopalnią miedzi na świecie.

    Odwiedź stoisko SKF na targach Bauma: znajdziesz je na zewnątrz, na stanowisku FM.709/4.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    Dział relacji z mediami: Sabine Hergenröder. Numer telefonu: +46 31 337 6418, +46 705 77 6418. Adres e-mail: sabine.hergenroder@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie.
    W roku 2015 roczna sprzedaż wyniosła 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 635.www.skf.com

    ® SKF i SKF Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (8.7 MB)

SKF logo