Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Prezentacja asortymentu SKF podnoszącego wydajność w przemyśle okrętowym na targach Posidonia 2016

  • Artykuł

    2016 kwiecień 20, 10:00 CEST

    W ramach tegorocznej edycji targów Posidonia, odbywającej się w Atenach w dniach od 6 do 10 czerwca, SKF zademonstruje swój wyczerpujący asortyment rozwiązań stworzonych z myślą o podnoszeniu wydajności flot i obniżaniu kosztów utrzymania ruchu w branży okrętowej.

    Göteborg (Szwecja), 20 kwietnia 2016 roku: Posidonia 2016 będzie dla SKF miejscem prezentacji metod polepszania wydajności i niezawodności przy jednoczesnym redukowaniu kosztów eksploatacyjnych i konserwacyjnych w sektorze okrętowym za sprawą bogatego asortymentu oferowanych produktów i usług. Odwiedzający międzynarodową wystawę okrętową przekonają się, jakimi sposobami prezentowane innowacje przyczyniają się do poprawy osiągów i bezpieczeństwa wszelkich jednostek pływających.

    SKF wykorzysta tę okazję do wprowadzenia nowego produktu, jakim jest SKF Marine CM Route Kit – rozwiązanie łączące przechowywane w chmurze dane dotyczące stanu monitorowanych maszyn z oprogramowaniem, sprzętem oraz usługami doradztwa, ogółem pozwalającymi zmniejszać wymaganą częstotliwość wykonywania prac z zakresu utrzymania ruchu i podnosić niezawodność flot. Nowe rozwiązanie, odpowiednie do wszelkiego rodzaju statków, a także do morskich platform wydobywczych, upraszcza ocenę osiągów floty. Umożliwia ono ponadto koordynowanie korzystania z usług i dostaw części zamiennych, co przekłada się na potencjalne oszczędności po stronie klientów.

    Wśród wiodących w branży technologii pokazywanych na targach Posidonia znajdzie się również stworzony przez SKF nowatorski sprzęt do oczyszczania zbiorników – Turbulo Sludge Buoy. To mechaniczne urządzenie umożliwia szybką i prostą separację oleju i wody, eliminując potrzebę pracochłonnego własnoręcznego opróżniania okrętowych zbiorników. Po zajmującej niewiele czasu instalacji unosi się ono na powierzchni cieczy w pokładowym zbiorniku i zapewnia efektywną, bezproblemową separację u samego źródła, przyczyniając się tym samym do złagodzenia wpływu na środowisko naturalne zgodnie z normą ISO 14001. W toku eksploatacji obecny w zbiorniku olej wpływa do dolnej komory urządzenia Turbulo Sludge Buoy w tempie maksymalnie 6 m³ na godzinę, po czym jest wypompowywany albo – w zależności od położenia spustu – wypływa pod własnym ciężarem.

    SKF zaprezentuje też swój kompletny asortyment łożysk, sprzęgieł, systemów smarowania i uszczelnień stworzony z myślą o maksymalizowaniu dostępności flot. Zakres demonstracji obejmie także szeroką ofertę najwyższej klasy usług skierowanych do przemysłu okrętowego – w tym monitorowanie stanu maszyn i urządzeń, utrzymanie ruchu uzależnione od stanu faktycznego, osiowanie i obróbkę skrawaniem na miejscu. Pokazany zostanie również system monitorowania wpływu na środowisko naturalne SKF BlueMon, który rejestruje i odwzorowuje na mapach generowane przez jednostki emisje w celu pilnowania zgodności z obowiązującymi przepisami.

    Obecni przy stoisku specjaliści SKF będą służyć dodatkowymi informacjami oraz poradą w zakresie całego asortymentu przeznaczonego dla branży okrętowej. Goście zyskają szansę przedyskutowania swoich konkretnych problemów i wspólnego znalezienia najodpowiedniejszego rozwiązania optymalizującego dane zastosowanie.

    Odwiedź stoisko SKF na tegorocznych targach Posidonia: znajdziesz je na stanowisku 2.409 w hali 2.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 2897, +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie. W roku 2015 roczna sprzedaż wyniosła 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 635. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (11.6 MB)

SKF logo