Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

Innowacje SKF pomogły w zdobyciu 10 mln EUR dotacji na przedsięwzięcie z zakresu energetyki prądów pływowych

  • Artykuł

    2016 kwiecień 26, 10:00 CEST

    Przy zaawansowanym wsparciu konstrukcyjnym i technologicznym ze strony firmy SKF przedsiębiorstwo Scotrenewables otrzymało od Komisji Europejskiej dotację, która umożliwi postępy w przemysłowym wdrażaniu technologii pozyskiwania energii pływów morskich.

    Göteborg (Szwecja), 26 kwietnia 2016 roku: Wiodące w branży technologie SKF i świadczone przez firmę wsparcie w projektowaniu konstrukcji stanowią część przełomowego projektu na polu energetyki prądów pływowych, któremu Komisja Europejska (KE) przyznała dotację w wysokości 10 milionów EUR (43, 75 miliona PLN). Przedsięwzięcie FloTEC (Floating Tidal Energy Commercialisation – wdrożenie przemysłowe pozyskiwania energii pływów morskich), któremu przewodzi spółka Scotrenewables Tidal Power, zyskało uznanie włodarzy programu KE Horyzont 2020, dowodząc możliwości włączenia w ogólnoeuropejską sieć elektroenergetyczną niedrogiej a wartościowej energii pochodzącej z unoszących się na powierzchni mórz systemów pływowych.

    Projekt zostanie zrealizowany w oparciu o istniejącą dwumegawatową technologię firmy Scotrenewables, jaką jest SR2000 – najpotężniejsza na świecie turbina pływowa. Celem przedsięwzięcia jest zademonstrowanie, jak zaawansowane, pełnoskalowe urządzenia pracują w faktycznych warunkach, utrzymując wysokie poziomy niezawodności i żywotności, a zarazem pogłębienie wiedzy na temat czynników takich jak instalacja, obsługa i koszty wycofania z eksploatacji.

    Ogłaszając przyznanie dotacji Horyzont 2020, szkocki minister energii Fergus Ewing stwierdził, że projekt FloTEC „wykonał krok znacząco przybliżający nas do wykazania, że pozyskiwanie energii z naszych mórz może być ekonomicznie uzasadnioną, konkurencyjną cenowo alternatywą z zakresu energetyki przyjaznej dla środowiska”.

    Współpracując z innymi interesariuszami, SKF budować będzie na fundamencie silnie już ugruntowanych relacji ze Scotrenewables, wspierając inicjatora projektu w rozwoju drugiej generacji turbiny za sprawą wyrafinowanych rozwiązań obejmujących łożyska, uszczelnienia, systemy smarowania i monitorowania stanu oraz sprawdzone usługi wsparcia w projektowaniu konstrukcji. W prototypie SR2000-M2 zastosowanie znajdzie szereg innowacji, w tym przechwytywanie energii o 50% sprawniejsze dzięki powiększonym wirnikom o mniejszej prędkości znamionowej, scentralizowane średnionapięciowe przetwarzanie i zintegrowane magazynowanie energii, a także amortyzatory cumownicze.

    Mówi Jim Marnoch, dyrektor ds. energetyki oceanicznej w SKF: „Mając za sobą bliską współpracę ze Scotrenewables w ramach doskonalenia na przestrzeni minionych trzech lat prototypu SR2000-M1, niezmiernie cieszymy się z mianowania nas partnerem strategicznym w przedsięwzięciu FloTEC. Wnosząc w ten projekt dogłębną znajomość zbliżonych do niego dziedzin, takich jak energetyka wiatrowa, przemysł okrętowy czy hydrotechnika, wspomożemy rozwój nowej generacji maszyny pod względem specyfiki zastosowania oraz konstrukcji. Zapewnimy rozwiązania wywodzące się ogółem z pięciu platform technologicznych SKF – niektóre w postaci zintegrowanych, kompleksowych systemów, natomiast wszystkie bez wyjątku przyczyniające się do unaocznienia rzeczywistego potencjału wytwarzania energii przy wykorzystaniu pływów morskich.”

    Kontynuuje James Murray, dyrektor ds. rozwoju działalności w Scotrenewables: „Ambicją FloTEC jest obniżenie kosztu energii prądów pływowych poprzez wdrożenie szeregu dedykowanych innowacji za pośrednictwem udoskonalonej wersji naszej turbiny pływowej SR2000. Innowacyjne technologie i pomoc SKF sprawiły, że prace konstrukcyjne już trwają, a wykorzystuje się w nich zaawansowany sprzęt przetwarzający energię, oszczędne technologie produkcji, elementy cumownicze łagodzące obciążenia oraz metody zintegrowanego magazynowania energii.”

    Prototyp SR2000-M2 zostanie zainstalowany u boku SR2000-M1 na pływowym akwenie testowym w Europejskim Centrum Energii Mórz (EMEC) przy Fall of Warness na Orkadach, gdzie powstanie w rezultacie układ o mocy 4 MW. Uzasadniając tam ekonomicznie – w roli źródła zasilania – działalność na polu energetyki pływów morskich, posłuży jednocześnie do zoptymalizowania sposobów pozyskiwania energii ze zróżnicowanych okolicznych zasobów.

    Duży nacisk położony zostanie również na obniżenie znormalizowanego kosztu energii: znaczące redukcje kosztów kapitałowych i operacyjnych przewiduje się na każdym etapie projektu, konstrukcji i demonstracji SR2000-M2. Technologie firmy SKF odegrają istotną rolę w obniżaniu kosztu energii prądów pływowych, podnosząc sprawność i osiągi.

    Po pomyślnym ukończeniu pilotażowego przedsięwzięcia przedsiębiorstwa przystąpią do wspólnych prac nad wdrożeniem przemysłowym: najpierw uruchamiane będą instalacje małych rozmiarów, a w dalszej kolejności wielkoskalowe, złożone z licznych jednostek.

    Aktiebolaget SKF
    (publ)

    Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
    dział relacji z mediami: Nia Kihlström. Numer telefonu: +46 31-337 28 97; +46 706 67 28 97. Adres e-mail: nia.kihlstrom@skf.com

    SKF jest wiodącym globalnym dostawcą łożysk, uszczelnień, rozwiązań z zakresu mechatroniki i systemów smarowania oraz świadczy usługi obejmujące wsparcie techniczne, utrzymanie ruchu i niezawodności, doradztwo techniczne i szkolenia. Grupa SKF jest reprezentowana w ponad 130 krajach i posiada około 17 000 dystrybutorów na całym świecie.
    W roku 2015 roczna sprzedaż wyniosła 75 997 milionów SEK, a liczba pracowników osiągnęła 46 635. www.skf.com

    ® SKF jest zastrzeżonym znakiem towarowym Grupy SKF.

  • Obraz

Pobierz pakiet prasowy

Pakiet prasowy (7.9 MB)

SKF logo